kit 3x4P/3x3P BM Quadro.system H3+P160, 600x300, verticaal UC163PD
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Scharnier voor verdeelsystemen 1 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 17 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte298 mm
-
Breedte598 mm
Veiligheid
-
BeschermingsklasseIsolatieklasse II
Materiaal
-
MateriaalStaal
-
RAL-kleur9010
-
ProductkleurHelderwit
Alleen voor intern gebruik
-
Aantal eenheden in hoogte van 75 mm per verdeelbord12
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad UC163PD
kit 3x4P/3x3P BM Quadro.system H3+P160, 600x300, verticaal
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2018-03-02
PDF865,15 kB -
Conformiteitsverklaring
CE 24_3523_04_24
Quadro 5 CE DofC
PDF417,60 kB
UKCA 24_3522_04_24
Quadro 5 UKCA DofC
PDF405,40 kB
Meer documentatie