Rugwand h.1800 b.620mm FC219

EAN-nummer
3250612532193
Verpakking
1 Stuk

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Afdek­pro­fiel 1 producten beschikbaar
  • Kit voor inbou­w­ap­pa­ra­tuur 3 producten beschikbaar
  • Bouw­unit - scha­ke­laar 1 producten beschikbaar
  • Deur/­be­die­nings­pa­neel 4 producten beschikbaar
  • Boven­plaat voor verdeel­kast 3 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 61 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    1800 mm
  • Breedte
    620 mm
  • Diepte
    260 mm
Mate­riaal
  • Kleur
    Helderwit
  • Mate­riaal
    Staal
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Gelakt
Instruc­ties
  • Geschikt als zijwand
    Nee

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten