kit hoofdapp. 125/160A vert dir. bed met/zonder differentieelblok h300 l600 UC011H

EAN-nummer
3250616133167
Verpakking
1 Stuk

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Schar­nier voor verdeelsys­temen 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    300 mm
  • Breedte
    600 mm
  • Diepte
    200 mm

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten