kit 2xBM Quadro.system H3+P250, 600x300, verticaal, gemotoriseerd UC263PM
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Scharnier voor verdeelsystemen 1 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 16 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte300 mm
-
Breedte600 mm
-
Diepte200 mm
Veiligheid
-
BeschermingsklasseIsolatieklasse II
Materiaal
-
MateriaalStaal
-
RAL-kleur9010
-
ProductkleurHelderwit
Alleen voor intern gebruik
-
Aantal eenheden in hoogte van 75 mm per verdeelbord12
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad UC263PM
kit 2xBM Quadro.system H3+P250, 600x300, verticaal, gemotoriseerd
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2018-03-02
PDF865,15 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Meer documentatie