kit 2xBM Quadro.system H3+P250, 600x400, verticaal, met of zonder diff UC264PR
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Scharnier voor verdeelsystemen 1 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 16 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
-
Hoogte400 mm
-
Breedte600 mm
-
Diepte200 mm
-
BeschermingsklasseIsolatieklasse II
-
MateriaalStaal
-
RAL-kleur9010
-
ProductkleurHelderwit
-
Aantal eenheden in hoogte van 75 mm per verdeelbord16
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad UC264PR
kit 2xBM Quadro.system H3+P250, 600x400, verticaal, met of zonder diff
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2018-03-02
PDF865,15 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB