2 vierpolige schuine steunen voor cu baren UC826

EAN-nummer
3250616138261
Verpakking
1 Stuk

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Rail­koper 3 producten beschikbaar
  • Toebe­horen railsys­teem 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    46 mm
  • Breedte
    75 mm
  • Diepte
    245 mm
  • Dikte rail
    20 - 32 mm

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten