The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 1600 A
    • Kit Univers N en toebe­horen
    • UM30A1
    EAN-nummer
    3250616365988
    Verpakking
    1 Stuk
    • Kit Univers N en toebe­horen
    • Inbouw­sys­teem univers N en toebe­horen
    • Verdeel­kasten quadro4
    • quadro 5
    • quadro - uitrus­tings­kits
    • Toon meer

    Railkoper 30 x 5 mm verticaal H = 450 UM30A1

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Railkoper 30 x 5 mm verticaal H = 450

    UM30A1

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      400 A
    Afme­tingen
    • Dikte rail
      5 - 5 mm
    • Hoogte railsys­teem
      30 mm
    • Lengte railsys­teem
      430 mm
    Uitrus­ting
    • Aantal velden in de breedte
      1
    • Type rail
      Plat
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Koper

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration UM30A1
    PDF
    RoHS report UM30A1
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding UM30A1 | Hager Belgium

      Afbeelding UM30A1

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UM30A1 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad UM30A1

      Railkoper 30 x 5 mm verticaal H = 450

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UM92LH1 - Doorverbindingsset 4-polig 250 A MCCB h3+
      UM92LH1
      Doorverbindingsset 4-polig 250 A MCCB h3+
    • 2
      UZ30T1 - Afscherming verticaal 450 mm
      UZ30T1
      Afscherming verticaal 450 mm
    • 3
      UM92H - Doorverbindingsset voor bouwunits onderling, 4-polig 160-400 A
      UM92H
      Doorverbindingsset voor bouwunits onderling, 4-polig 160-400 A
    • 4
      UZ01T1 - Afscheiding horizontaal 1 veld 250 mm
      UZ01T1
      Afscheiding horizontaal 1 veld 250 mm
    • 5
      UC6344PW1 - Kit PW1 bevestigd, quadro evo, 1600A 4F h. 400 x b. 350
      UC6344PW1
      Kit PW1 bevestigd, quadro evo, 1600A 4F h. 400 x b. 350

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België