The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 1600 A
    • Verdeel­kasten quadro4
    • FC230
    EAN-nummer
    3250612532308
    Verpakking
    1 Stuk
    • Verdeel­kasten quadro4

    Kit verticale verbinding b.370 en 620mm FC230

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Kit verticale verbinding b.370 en 620mm

    FC230

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      210 mm
    • Breedte
      100 mm
    • Diepte
      8 mm
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Staal

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration FC230
    PDF
    RoHS report FC230
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding FC230 | Hager Belgium

      Afbeelding FC230

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FC230 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad FC230

      Kit verticale verbinding b.370 en 620mm

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding fr-FR, en-GB, de-DE, el-GR 2023-11-09 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding fr-FR, en-GB, de-DE, el-GR 2023-11-09

      PDF
      2,03 MB
      Afbeelding Technisch -handleiding fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09

      PDF
      4,37 MB
      Afbeelding Technisch -handleiding fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09

      PDF
      6,24 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      476,89 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-04-25

      PDF
      300,14 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-04-25

      PDF
      310,01 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-10-10

      PDF
      707,52 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KS72C - Cu baar 1000mm
      KS72C
      Cu baar 1000mm
    • 2
      UC005 - Kit schakelaar HA630 directe/afn. bediening
      UC005
      Kit schakelaar HA630 directe/afn. bediening
    • 3
      UC009 - Kit schakelaar HA250/400 directe/afn. bediening
      UC009
      Kit schakelaar HA250/400 directe/afn. bediening
    • 4
      UC264PR - kit 2xBM Quadro.system H3+P250, 600x400, verticaal, met of zonder diff
      UC264PR
      kit 2xBM Quadro.system H3+P250, 600x400, verticaal, met of zonder diff
    • 5
      UC010H - Kit hoofdapp. met/zonder diff. h125/160 l250 H300 vert.
      UC010H
      Kit hoofdapp. met/zonder diff. h125/160 l250 H300 vert.

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België