The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 1600 A
    • Verdeel­kasten quadro4
    • FZ426
    EAN-nummer
    3250612779000
    Verpakking
    1 Stuk
    • Verdeel­kasten quadro4

    Kabelinvoerflens universeel, Univers, IP44/54 FZ426

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Kabelinvoerflens universeel, Univers, IP44/54

    FZ426

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      15 mm
    • Breedte
      220 mm
    • Diepte
      104 mm
    Archi­tec­tuur
    • Heeft uitbreek­poorten
      Ja
    Uitrus­ting
    • Flens­plaat
      Jaloezie
    • Verze­gel­baar
      Nee
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Kunststof
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ426
    PDF
    RoHS report FZ426
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding FZ426 | Hager Belgium

      Afbeelding FZ426

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FZ426 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad FZ426

      Kabelinvoerflens universeel, Univers, IP44/54

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2021-04-01 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding International 2021-04-01

      PDF
      654,51 kB
      Afbeelding Mounting instruction for distribution- / meter flange univers | Hager Belgium

      Mounting instruction for distribution- / meter flange univers

      FZ425 / FZ426

      PDF
      632,98 kB
    • Handboek

      Afbeelding Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Belgium

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Handboek en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Afbeelding Technical manual for FWB enclosures | Hager Belgium

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      376,46 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-09-06

      PDF
      109,35 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      FZ794 - Soepele schemahouder transparent, DIN A4
      FZ794
      Tekeninghouder A4-formaat doorzichtig en zelfklevend, kunststof
    • 2
      UC969 - Clipsmoeren en schroeven M5
      UC969
      Clipsmoeren en schroeven M5
    • 3
      FZ449 - Sluiting IP43 3 mm dubbele baard met sleutel
      FZ449
      Sluiting IP43 3 mm dubbele baard met sleutel
    • 4
      FZ450 - Driehoekig slot mannelijk voor kast IP43
      FZ450
      Driehoekig slot mannelijk voor kast IP43
    • 5
      FZ451 - Sluiting IP43 vierkant 7 mm
      FZ451
      Sluiting IP43 vierkant 7 mm

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België