The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 1600 A
    • Verdeel­kasten quadro4
    • UC209
    EAN-nummer
    3250616132092
    Verpakking
    2 Stukken
    • Verdeel­kasten quadro4
    • quadro - verdeelsys­temen
    • Toon meer

    Uitrustingskit voor klemmem h.150mm 1R. 22 M. UC209

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Uitrustingskit voor klemmem h.150mm 1R. 22 M.

    UC209

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Schar­nier voor verdeelsys­temen 1 producten beschikbaar

    Compatibele producten

    • Referenced by 14 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Schar­nier voor verdeelsys­temen
    • UC268

      Stel van 2 scharnieren voor afdekplaten

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • FM209

      Quadro kast h.2010mm b.700mm d.260mm

      € 0,00  / *
    • FM208

      Quadro kast h.1860mm b.700mm d.260mm

      € 0,00  / *
    • FM206

      Quadro verdeelkast h.1410mm b.700mm d.260mm

      € 0,00  / *
    • FM203

      Quadro verdeelkast h.960mm b.700mm d.260mm

      € 0,00  / *
    • FM202

      Quadro verdeelkast h.810mm b.700mm d.260mm

      € 0,00  / *
    • FM201

      Quadro verdeelkast h.660mm b.700mm d.260mm

      € 0,00  / *
    • FM205

      Quadro verdeelkast h.1260mm b.700mm d.260mm

      € 0,00  / *
    • FC219

      Rugwand h.1800 b.620mm

      € 0,00  / *
    • FC218

      Rugwand h.1650 b.620mm

      € 0,00  / *
    • FC216

      Rugwand h.1350 b.620mm

      € 0,00  / *
    • FC215

      Rugwand h.1200 b.620mm

      € 0,00  / *
    • FC213

      Rugwand h.900 b.620mm

      € 0,00  / *
    • FC212

      Rugwand h.750 b.620mm

      € 0,00  / *
    • FC211

      Rugwand h.600 b.620mm

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      150 mm
    • Breedte
      600 mm
    • Diepte
      15 mm
    • Aantal eenheden
      44
    Uitrus­ting
    • Aantal rijen
      1
    Alleen voor intern gebruik
    • Aantal eenheden in hoogte van 75 mm per verdeel­bord
      6

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UC209
    PDF
    RoHS report UC209
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding UC209 | Hager Belgium

      Afbeelding UC209

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UC209 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad UC209

      Uitrustingskit voor klemmem h.150mm 1R. 22 M.

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      476,89 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      382,23 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-04-25

      PDF
      300,14 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-04-25

      PDF
      310,01 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-12-09

      PDF
      474,16 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-12-09

      PDF
      529,86 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UC990 - Moeren kooi M6
      UC990
      Moeren kooi M6
    • 2
      UC030H - Kit hoofdapp. 250A vert dir. bed met/zonder differentieelblok h350 l800
      UC030H
      Kit hoofdapp. 250A vert dir. bed met/zonder differentieelblok h350 l800
    • 3
      UC163PD - kit 3x4P/3x3P BM Quadro.system H3+P160, 600x300, verticaal
      UC163PD
      kit 3x4P/3x3P BM Quadro.system H3+P160, 600x300, verticaal
    • 4
      UC133P - kit 1xBM Quadro.system H3+P160, 350x300, verticaal
      UC133P
      kit 1xBM Quadro.system H3+P160, 350x300, verticaal
    • 5
      UC140H - Kit hoofdapp. 400/630 zonder diff vert bed. h400 l350
      UC140H
      Kit hoofdapp. 400/630 zonder diff vert bed. h400 l350

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België