The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 1600 A
    • quadro 5
    • FM635
    EAN-nummer
    3250612636358
    Verpakking
    1 Stuk
    • quadro 5

    Kit horizontale verbinding voor verdeelkasten en kasten FM635

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Kit horizontale verbinding voor verdeelkasten en kasten

    FM635

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      340 mm
    • Breedte
      340 mm
    • Diepte
      30 mm
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Staal

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration FM635
    PDF
    RoHS report FM635
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding FM635 | Hager Belgium

      Afbeelding FM635

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FM635 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad FM635

      Kit horizontale verbinding voor verdeelkasten en kasten

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      614,22 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-03-23

      PDF
      275,65 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-03-23

      PDF
      284,72 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-10-25

      PDF
      306,93 kB
      Afbeelding EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2 | Hager Belgium

      EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2

      Conformiteitsverklaring International 2022-10-25

      PDF
      318,13 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      FM558 - Volle deur h.1860mm b.900mm
      FM558
      Volle deur h.1860mm b.900mm
    • 2
      FM568 - Doorzichtige deur h.1860mm b.900mm
      FM568
      Doorzichtige deur h.1860mm b.900mm
    • 3
      FM559 - Volle deur h.2010mm b.900mm
      FM559
      Volle deur h.2010mm b.900mm
    • 4
      FM519 - Volle deur h.2010mm b.400mm
      FM519
      Volle deur h.2010mm b.400mm
    • 5
      FM429 - Kit voor kabelmantel voor kast FM309
      FM429
      Kit voor kabelmantel voor kast FM309

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België