The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 1600 A - quadro evo
    • quadro evo - ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­temen
    • UC870
    EAN-nummer
    3250616138704
    Verpakking
    1 Stuk
    • quadro - uitrus­tings­kits
    • quadro evo - ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­temen
    • Toon meer

    Verbindingsklemmen voor schakelaars HA406N/HA407 UC870

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Verbindingsklemmen voor schakelaars HA406N/HA407

    UC870

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      40 mm
    • Breedte
      575 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    Certificeringen en documenten

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding UC870 | Hager Belgium

      Afbeelding UC870

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UC870 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad UC870

      Verbindingsklemmen voor schakelaars HA406N/HA407

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      JP024 - Afdekplaat 24 M.
      JP024
      Afdekplaat 24 M.
    • 2
      UM92Y - Omhulde cu baar soepel 20x3mm 250A lengte 2000mm
      UM92Y
      Omhulde cu baar soepel 20x3mm 250A lengte 2000mm
    • 3
      UC820N -
      UC820N
    • 4
      UC289 - Universeel dwarsstuk b.500mm
      UC289
      Universeel dwarsstuk b.500mm
    • 5
      UM92Z - Omhulde cu baar soepel 32x4mm 400A lengte 2000mm
      UM92Z
      Omhulde cu baar soepel 32x4mm 400A lengte 2000mm

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België