The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 1600 A - quadro evo
    • quadro evo - uitrus­ting voor ener­gie­ver­de­ling
    • UC603040FP
    EAN-nummer
    3250616379459
    Verpakking
    1 Stuk
    • quadro evo - uitrus­ting voor ener­gie­ver­de­ling

    Geventileerde afdekplaat, quadro evo, 600x300x400mm UC603040FP

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Configureer het product

    Voor de beste ervaring raden we aan een desktopcomputer te gebruiken, aangezien sommige functies mogelijk niet volledig worden ondersteund op mobiele telefoons of tablets.

    Tools nl-BE 2026-03-10

    Gereedschap openen

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Geventileerde afdekplaat, quadro evo, 600x300x400mm

    UC603040FP

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Staal
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Gelakt
    Afme­tingen
    • Hoogte
      300 mm
    • Breedte
      600 mm
    • Diepte
      400 mm
    • Inbouw­hoogte
      300 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UC603040FP
    PDF
    RoHS report UC603040FP
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding UC603040FP | Hager Belgium

      Afbeelding UC603040FP

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UC603040FP | Hager Belgium

      Hager Productdatablad UC603040FP

      Geventileerde afdekplaat, quadro evo, 600x300x400mm

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding International 2026-11-05 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding International 2026-11-05

      PDF
      4,07 MB
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2021-02-09 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding International 2021-02-09

      PDF
      22,89 MB
    • Tools

      Afbeelding Tools nl-BE 2026-03-10 | Hager Belgium

      Tools nl-BE 2026-03-10

      URL
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UC666HA - Kit schakelaar HA 1600A, q. evo, 600x600mm
      UC666HA
      Kit schakelaar HA 1600A, q. evo, 600x600mm
    • 2
      UC466HA - Kit interrupteur HA 400/630A 600x600mm
      UC466HA
      Kit interrupteur HA 400/630A 600x600mm
    • 3
      UC263HA - Kit schakelaar HA 160A/250A, q. evo, 600x300mm
      UC263HA
      Kit schakelaar HA 160A/250A, q. evo, 600x300mm
    • 4
      UC233HA - Kit schakelaar HA 160A/250A, q. evo, 350x300mm
      UC233HA
      Kit schakelaar HA 160A/250A, q. evo, 350x300mm
    • 5
      UC463HI - Kit omschakelaar 630A, q. evo, 600x300mm
      UC463HI
      Kit omschakelaar 630A, q. evo, 600x300mm

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België