Functionele steun vooraan, q. evo, H400 • UC400F | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            Menu
            • Producten
            • Oplossingen
              Ontdek domovea!
              Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
              Meer informatie!
              • Oplossingen
              • Oplossingen per applicatie
                • Energieverdeling
                • Energiebeheer
                • Kabelmanagement
                • Gebouwauto­ma­ti­se­ring
                • Wandapparatuur
                • Ontdek domovea
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplos­singen voor uw project
                • Residentiële woning
                • Kantoor
                • Hotel
                • Retail
                • Multi-residentieel
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplossingen voor uw activiteit
                • Installateur
                • Consultant
                • Architect
                • Bordenbouwer
                • Systeemintegrator
                • Eindgebruiker
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Referentieprojecten
                • Villa Westling
                • Hobo hotel, Stockholm
                • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
                • Laboratorium, Bern
                • Svartedal school, Gothenburg
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Bekijk alle
            • Tools
              Verdeelborden berekenen
              Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
              Meer lezen
              • Tools
              • hagercad
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Hager Ready
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Kennis
              Kennis uitwis­selen
              Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
              Meer lezen
              • Kennis
              • Documentatie
                Kennis uitwis­selen
                Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Support
              Opleidingen voor elektro-installateurs
              Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
              Opleidingsaanbod
              • Support
              • FAQ
                • Hager Ready
                • witty
                • Algemene vragen
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor elektro-installateurs
                Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • How-to video's
                • Hoof d'apparatuur
                • Scha­ke­laars gallery
                • Hagercad
                • Hager Mood
                • quadro
                • Quicklink
                • witty
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor elektro-installateurs
                Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • Bekijk alle
            • Over ons
              Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
              We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
              Meer lezen
              • Over ons
              • Duurzaamheid
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Vind een verkooppunt van Hager
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Contacter ons
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Leveringssituatie
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Nieuwsbriefaanmelding
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            Vind een verkooppunt
            • Bekijk alle categorieën
            Account
            • Catalogus
            • Verdeel­kast
            • Verdeel­kasten tot 1600 A - quadro evo
            • Verdeel­kasten en toebe­horen
            • UC400F
            UC400F - Functionele steun vooraan, q. evo, H400mm
            UC400F - Functionele steun vooraan, q. evo, H400mm
            UC400F - Functionele steun vooraan, q. evo, H400mm

            Functionele steun vooraan, q. evo, H400mm

            UC400F

            UC400F - Functionele steun vooraan, q. evo, H400mm
            UC400F - Functionele steun vooraan, q. evo, H400mm
            UC400F - Functionele steun vooraan, q. evo, H400mm
            • Verdeel­kast

            Functionele steun vooraan, q. evo, H400mm UC400F

            EAN-nummer
            3250616375611
            Verpakking
            1 Stuk
            Vind verdeler

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Downloads
            • Meer producten
            Download technische eigenschappen

            Technische eigenschappen

            Afme­tingen
            • Hoogte
              400 mm
            • Breedte
              50 mm
            • Diepte
              45 mm
            • Lengte
              400 mm
            Mate­riaal
            • Mate­riaal
              Staal
            Capa­ci­teit
            • Aantal modulen
              0

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            RoHS conform Ja
            Halogeenvrij Ja

            Certificeringen en documenten

            PEP-document en-GB 2024-11-15
            PDF
            242,30 kB
            REACH declaration UC400F (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration UC400F (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloads

            • Product afbeelding

              Afbeelding UC400F | Hager Belgium

              Afbeelding UC400F

            • Installatiehandleiding

              Afbeelding Installatiehandleiding International 2021-11-29 | Hager Belgium

              Installatiehandleiding International 2021-11-29

              PDF
              5,23 MB
              Afbeelding Installatiehandleiding International 2023-03-23 | Hager Belgium

              Installatiehandleiding International 2023-03-23

              PDF
              3,88 MB
            • Conformiteitsverklaring

              Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Belgium

              Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

              PDF
              393,09 kB
              Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Belgium

              Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

              PDF
              380,56 kB
              Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17 | Hager Belgium

              Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17

              PDF
              399,41 kB
              Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17 | Hager Belgium

              Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17

              PDF
              394,42 kB
              Afbeelding Declaration | Hager Belgium

              Declaration

              Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

              PDF
              360,17 kB
              Afbeelding Declaration | Hager Belgium

              Declaration

              Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

              PDF
              348,14 kB
            Meer documentatie

            Ontdek onze andere producten in deze productgroep

              5
            • 1
              FN006E - Hoekkast, quadro+ 600x600x1900
              FN006E
              Hoekkast, quadro+ 600x600x1900
            • 2
              FN007E - Hoekkast, quadro+ 600x600x2100
              FN007E
              Hoekkast, quadro+ 600x600x2100
            • 3
              FN008E - Hoekkast, quadro+ 800x800x1900
              FN008E
              Hoekkast, quadro+ 800x800x1900
            • 4
              FN009E - Hoekkast, quadro+ 800x800x2100
              FN009E
              Hoekkast, quadro+ 800x800x2100
            • 5
              FN013EW - Kader boven & onder, q. evo, b700x d800mm
              FN013EW
              Kader boven & onder, q. evo, b700x d800mm

            Producten en oplossingen

            • Productcatalogus
            • Energieverdeling
            • Energiebeheer
            • Kabelmanagement
            • Gebouwautomatisering
            • Schakelmateriaal
            • Connected homes
            • Referentieprojecten

            Support

            • FAQ
            • How-to video's
            • Documentatie
            • Tools
            • Zoek een groothandel
            • Contacteer ons

            Over Hager

            Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


            We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

            Ontdek Hager

            • Volg ons op social media!
            • Privacy
            • Cookies
            • Een kwetsbaarheid melden

            Hager Modulec SA
            Noordkustlaan 16C
            1702 Groot-Bijgaarden
            België