Inzetstuk vierkantsl., 8mm, orion plus • FL76Z | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Vind een verkooppunt
Account
  • Catalogus
  • Verdeel­kast
  • Verdeel­kasten tot 1600 A - quadro evo
  • quadro evo - uitrus­ting voor ener­gie­ver­de­ling
  • FL76Z

Inzetstuk vierkantsluiting, 8mm, orion plus

FL76Z

  • Verdeel­kast

Inzetstuk vierkantsluiting, 8mm, orion plus FL76Z

EAN-nummer
3250619176666
Verpakking
5 Stukken
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Deksel, deur
  • Soort hand­greep
    Knop
Afme­tingen
  • Lengte

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2024-11-15
PDF
242,30 kB
REACH declaration FL76Z (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FL76Z (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding FL76Z | Hager Belgium

    Afbeelding FL76Z

  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

    PDF
    393,09 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

    PDF
    380,56 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17

    PDF
    399,41 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17

    PDF
    394,42 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

    PDF
    360,17 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

    PDF
    348,14 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    UC133PN - Kit 1x P160, verticaal, q. evo, 350x300mm
    UC133PN
    Kit 1x P160, verticaal, q. evo, 350x300mm
  • 2
    UC133X - Kit 1x X160, verticaal, q. evo, 350x300mm
    UC133X
    Kit 1x X160, verticaal, q. evo, 350x300mm
  • 3
    UC1530MD - Kit DIN-rail, q. evo 150x350mm
    UC1530MD
    Kit DIN-rail, q. evo 150x350mm
  • 4
    UC162PN - Kit 1x P160, horizontaal, q. evo, 600x200mm
    UC162PN
    Kit 1x P160, horizontaal, q. evo, 600x200mm
  • 5
    UC162X - Kit 1xX160, horizontaal, q. evo, 600x200mm
    UC162X
    Kit 1xX160, horizontaal, q. evo, 600x200mm

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België