Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Sluitsysteem 3 producten beschikbaar -
Inzetstuk voor sluiting 7 producten beschikbaar -
Documenthouder 2 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 9 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
-
Deuris transparantNee
-
Aantal kastdeuren1
-
Aantal sloten1
-
RAL-kleur9010
-
KleurHelderwit
-
ProductkleurHelderwit
-
BeschermingsklasseIsolatieklasse I
-
Type slot3-zijdig 7 mm
-
Aantal velden in de breedte2
-
Aantal sleutels1
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad FN506E
Volle deur h.1900mm voor cel b.700mm
PDF -
Technisch -handleiding
Technisch -handleiding International 2024-12-04
PDF3,97 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Conformiteitsverklaring International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF382,23 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF632,18 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF446,27 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2023-09-26
PDF360,17 kB