The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 1600 A - quadro evo
    • quadro evo - uitrus­ting voor ener­gie­ver­de­ling
    • UC666H
    EAN-nummer
    3250616377202
    Verpakking
    1 Stuk
    • quadro evo - uitrus­ting voor ener­gie­ver­de­ling

    Kit 1xH1600, verticaal, q. evo, 600x600mm UC666H

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Configureer het product

    Voor de beste ervaring raden we aan een desktopcomputer te gebruiken, aangezien sommige functies mogelijk niet volledig worden ondersteund op mobiele telefoons of tablets.

    Tools nl-BE 2026-03-10

    Gereedschap openen

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Kit 1xH1600, verticaal, q. evo, 600x600mm

    UC666H

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Monta­ge­toe­be­horen 1 producten beschikbaar

    Compatibele producten

    • Referenced by 4 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Monta­ge­toe­be­horen
    • UC000XHP

      Montagekit klasse II voor H3 & H3+

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • FN032EW

      Kader bov& & onder, q. evo, b1000 x d600mm

      € 0,00  / *
    • FN020EW

      Kader bov& & onder, q. evo, b450 x d600mm

      € 0,00  / *
    • FN029EW

      Kader bov& & onder, q. evo, b700 x d600mm

      € 0,00  / *
    • FN031EW

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      600 mm
    • Breedte
      600 mm
    • Diepte
      188 mm
    • Aantal eenheden
      1
    Uitrus­ting
    • Aantal rijen
      0
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      0
    Veiligheid
    • Bescher­mings­klasse
      Isola­tie­klasse I
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Staal
    • RAL-­kleur
      9010
    • Product­kleur
      Helderwit
    Deksel, deur
    • Kast­deur
      deur
    Alleen voor intern gebruik
    • Aantal eenheden in hoogte van 75 mm per verdeel­bord
      12
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      630 A

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UC666H
    PDF
    RoHS report UC666H
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding UC666H | Hager Belgium

      Afbeelding UC666H

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UC666H | Hager Belgium

      Hager Productdatablad UC666H

      Kit 1xH1600, verticaal, q. evo, 600x600mm

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2021-11-29 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding International 2021-11-29

      PDF
      5,23 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding International 2023-03-23 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding International 2023-03-23

      PDF
      3,88 MB
    • Tools

      Afbeelding Tools nl-BE 2026-03-10 | Hager Belgium

      Tools nl-BE 2026-03-10

      URL
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UC969 - Clipsmoeren en schroeven M5
      UC969
      Clipsmoeren en schroeven M5
    • 2
      UC234EM - Afdeckplaat 2 app. 92*92 + 3 lampen 22,5 h.200mm b.600mm
      UC234EM
      Afdeckplaat 2 app. 92*92 + 3 lampen 22, 5 h.200mm b.600mm
    • 3
      UC233EM - PLASTRON 3 APP MAAT H200 L600
      UC233EM
      PLASTRON 3 APP MAAT H200 L600
    • 4
      UC234 - Volle afdekplaat h.300mm b.600mm
      UC234
      Volle afdekplaat h.300mm b.600mm
    • 5
      UC236 - Volle afdekplaat h.600mm b.600mm
      UC236
      Volle afdekplaat h.600mm b.600mm

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België