Geperforeerde Cu-baar 80 x 10mm, met schroefdraad M10, lengte 1750 mm UC966E
EAN-nummer
3250616110069
Verpakking
2 Stukken
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak uw systeem compleet
Optionele accesoires
-
Railkoper 1 producten beschikbaar
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
Elektrische Stroom
-
Nominale stroom1250 A
Afmetingen
-
Dikte rail80 - 80 mm
-
Hoogte railsysteem5 mm
Uitrusting
-
Aantal velden in de breedte7
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring 2024-09-17
PDF399,41 kBConformiteitsverklaring 2024-09-17
PDF394,42 kBConformiteitsverklaring International 2023-09-26
PDF360,17 kBConformiteitsverklaring International 2023-09-26
PDF348,14 kBConformiteitsverklaring International 2024-02-15
PDF393,09 kBConformiteitsverklaring International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Meer documentatie