The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Verdeel­kast
  • Verdeel­kasten tot 1600 A - quadro evo
  • Verdeel­kasten en toebe­horen
  • FN286EW
  • Verdeel­kast

Verticale verdeelstijl, q. evo, H1900mm FN286EW

EAN-nummer
3250612772155
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Verticale verdeelstijl, q. evo, H1900mm

FN286EW

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Compatibele producten

  • Referenced by 6 producten beschikbaar

Referenced by

  • FN024EW

    Kader bov& & onder, q. evo, b1000 x d400mm

     0,00 €  / *
  • FN032EW

    Kader bov& & onder, q. evo, b1000 x d600mm

     0,00 €  / *
  • FN037EW

    Kader bov& & onder, q. evo, b1000 x d800mm

     0,00 €  / *
  • FN023EW

     0,00 €  / *
  • FN031EW

     0,00 €  / *
  • FN017EW

     0,00 €  / *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    1800 mm
  • Breedte
    100 mm
  • Diepte
    50 mm
  • Lengte
    1800 mm
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Staal
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    0

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2024-11-15
PDF
242,30 kB
Hager REACH declaration FN286EW
PDF
Hager RoHS report FN286EW
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding FN286EW | Hager Belgium

    Afbeelding FN286EW

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad FN286EW | Hager Belgium

    Hager Productdatablad FN286EW

    Verticale verdeelstijl, q. evo, H1900mm

    PDF
  • Technisch -handleiding

    Afbeelding Technisch -handleiding International 2024-12-04 | Hager Belgium

    Technisch -handleiding International 2024-12-04

    PDF
    3,97 MB
  • Handboek

    Afbeelding Handboek it-IT 2024-05-27 | Hager Belgium

    Handboek it-IT 2024-05-27

    PDF
    4,98 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

    PDF
    393,09 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

    PDF
    380,56 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17

    PDF
    399,41 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17

    PDF
    394,42 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

    PDF
    360,17 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

    PDF
    348,14 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    FZ537 - Zwenkgreep voor FR behuizing
    FZ537
    Zwenkgreep voor FR behuizing
  • 2
    FL220Z - Ventilatiekap verdeler IP65, RAL 7035
    FL220Z
    Ventilatiekap verdeler IP65, RAL 7035
  • 3
    FN009E - Hoekkast, quadro+ 800x800x2100
    FN009E
    Hoekkast, quadro+ 800x800x2100
  • 4
    FN008E - Hoekkast, quadro+ 800x800x1900
    FN008E
    Hoekkast, quadro+ 800x800x1900
  • 5
    FN007E - Hoekkast, quadro+ 600x600x2100
    FN007E
    Hoekkast, quadro+ 600x600x2100

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België