The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 1600 A - quadro evo
    • Verdeel­kasten en toebe­horen
    • FN516E
    EAN-nummer
    3250610189795
    Verpakking
    1 Stuk
    • Verdeel­kasten en toebe­horen

    Doorzichtige deur h.1900mm voor cel b.700mm FN516E

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Configureer het product

    Voor de beste ervaring raden we aan een desktopcomputer te gebruiken, aangezien sommige functies mogelijk niet volledig worden ondersteund op mobiele telefoons of tablets.

    Tools nl-BE 2026-03-10

    Gereedschap openen

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Doorzichtige deur h.1900mm voor cel b.700mm

    FN516E

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Sluitsys­teem 6 producten beschikbaar
    • Inzetstuk voor slui­ting 7 producten beschikbaar

    Compatibele producten

    • Referenced by 9 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Sluitsys­teem
    • Inzetstuk voor slui­ting
    • FZ597

      Sluiting IP43 cilinderslot 1242

      € 0,00  / *
    • FZ520

      Profielcilinder 455 voor zwenkgreep FZ537

      € 0,00  / *
    • FZ519

      Profielcilinder 405 voor zwenkgreep FZ537

      € 0,00  / *
    • FZ506

      Profielcilinder 1242E voor zwenkgreep FZ537

      € 0,00  / *
    • FZ450N

      Sluiting IP44/54 driekant 7 mm

      € 0,00  / *
    • FZ449N

      Sluiting IP44/54 3 mm dubbelbaard

      € 0,00  / *
    • FZ517

      Vierkant inlaselement voor slot 8 x 8mm

      € 0,00  / *
    • FZ516

      Vierkant inlaselement voor slot 6 x 6mm

      € 0,00  / *
    • FZ515

      Driehoekig inlaselement voor slot 8mm

      € 0,00  / *
    • FL98Z

      slot met 2 sleutels EK333, Orion plus, H=1150

      € 0,00  / *
    • FL74Z

      Inzetstuk driekantsluiting, 8mm, orion plus

      € 0,00  / *
    • FL75Z

      Inzetstuk dubbele bar sluiting 3mm, orion plus

      € 0,00  / *
    • FL76Z

      Inzetstuk vierkantsluiting, 8mm, orion plus

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • FN024EW

      Kader bov& & onder, q. evo, b1000 x d400mm

      € 0,00  / *
    • FN032EW

      Kader bov& & onder, q. evo, b1000 x d600mm

      € 0,00  / *
    • FN037EW

      Kader bov& & onder, q. evo, b1000 x d800mm

      € 0,00  / *
    • FN021EW

      Kader bov& & onder, q. evo, b700 x d400mm

      € 0,00  / *
    • FN029EW

      Kader bov& & onder, q. evo, b700 x d600mm

      € 0,00  / *
    • FN013EW

      Kader boven & onder, q. evo, b700x d800mm

      € 0,00  / *
    • FN023EW

      € 0,00  / *
    • FN031EW

      € 0,00  / *
    • FN017EW

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Deksel, deur
    • Deuris trans­pa­rant
      Ja
    • Aantal kast­deuren
      1
    • Aantal sloten
      1
    Mate­riaal
    • RAL-­kleur
      9010
    • Kleur
      Helderwit
    • Product­kleur
      Helderwit
    Veiligheid
    • Bescher­mings­klasse
      Isola­tie­klasse I
    • Type slot
      3-zijdig 7 mm
    Uitrus­ting
    • Aantal velden in de breedte
      2
    • Aantal sleu­tels
      1

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Floor standing steel enclosure, Quadro5, 2010x400x260mm (english)
    PDF
    3,54 MB
    REACH declaration FN516E
    PDF
    RoHS report FN516E
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding FN516E | Hager Belgium

      Afbeelding FN516E

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FN516E | Hager Belgium

      Hager Productdatablad FN516E

      Doorzichtige deur h.1900mm voor cel b.700mm

      PDF
    • Tools

      Afbeelding Tools nl-BE 2026-03-10 | Hager Belgium

      Tools nl-BE 2026-03-10

      URL
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      382,23 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      FZ537 - Zwenkgreep voor FR behuizing
      FZ537
      Zwenkgreep voor FR behuizing
    • 2
      FN887E - Geperf. dwarsstuk met schroeven d.800mm h.50mm
      FN887E
      Geperf. dwarsstuk met schroeven d.800mm h.50mm
    • 3
      FL220Z - Ventilatiekap verdeler IP65, RAL 7035
      FL220Z
      Ventilatiekap verdeler IP65, RAL 7035
    • 4
      FN009E - Hoekkast, quadro+ 800x800x2100
      FN009E
      Hoekkast, quadro+ 800x800x2100
    • 5
      FN008E - Hoekkast, quadro+ 800x800x1900
      FN008E
      Hoekkast, quadro+ 800x800x1900

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België