Volle deur, quadro evo, h2100 b700mm FN507E
EAN-nummer
3250610189788
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Sluitsysteem 4 producten beschikbaar -
Inzetstuk voor sluiting 7 producten beschikbaar -
Documenthouder 2 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 9 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
Deksel, deur
-
Deuris transparantNee
-
Aantal kastdeuren1
-
Aantal sloten1
Materiaal
-
RAL-kleur9010
-
KleurHelderwit
Veiligheid
-
BeschermingsklasseIsolatieklasse I
-
Type slot3-zijdig 7 mm
Uitrusting
-
Aantal velden in de breedte2
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Product datasheet
Hager Productdatablad FN507E
Volle deur, quadro evo, h2100 b700mm
PDF -
Technisch -handleiding
Technisch -handleiding International 2024-12-04
PDF3,97 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Conformiteitsverklaring International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Meer documentatie