The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 1600 A - quadro evo
    • Verdeel­kasten en toebe­horen
    • UC8040FPW1
    EAN-nummer
    3250610026601
    Verpakking
    1 Stuk
    Tools nl-BE 2026-03-10
    • Verdeel­kasten en toebe­horen

    Scheiding, quadro evo, 3b, PW1 bevestigd br. 800 UC8040FPW1

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Scheiding, quadro evo, 3b, PW1 bevestigd br. 800

    UC8040FPW1

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Monta­ge­toe­be­horen 1 producten beschikbaar

    Compatibele producten

    • Referenced by 3 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Monta­ge­toe­be­horen
    • UC000XHP

      Montagekit klasse II voor H3 & H3+

       0,00 €  / *

    Referenced by

    • FN023EW

       0,00 €  / *
    • FN031EW

       0,00 €  / *
    • FN017EW

       0,00 €  / *

    Technische eigenschappen

    Uitrus­ting
    • Voor­zien van connec­to­ruitspa­ringen
      Nee
    Afme­tingen
    • Hoogte
      430 mm
    • Breedte
      798 mm
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Kunststof

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UC8040FPW1
    PDF
    Hager RoHS report UC8040FPW1
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding UC8040FPW1 | Hager Belgium

      Afbeelding UC8040FPW1

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UC8040FPW1 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad UC8040FPW1

      Scheiding, quadro evo, 3b, PW1 bevestigd br. 800

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding International 2024-12-04 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding International 2024-12-04

      PDF
      5,94 MB
      Afbeelding Technisch -handleiding International 2025-02-12 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding International 2025-02-12

      PDF
      5,76 MB
    • Tools

      Afbeelding Tools nl-BE 2026-03-10 | Hager Belgium

      Tools nl-BE 2026-03-10

      URL
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UC815 - Vierpolige steun met trapniveau voor cu baren
      UC815
      Vierpolige steun met trapniveau voor cu baren
    • 2
      FN943E - Afdekplaat d.600mm
      FN943E
      Afdekplaat d.600mm
    • 3
      FN376E - Geschroefd zijpaneel h.1900mm b.800mm
      FN376E
      Geschroefd zijpaneel h.1900mm b.800mm
    • 4
      FN537E -
      FN537E
    • 5
      FX450 - Plint, venezia, evo, 100x600x600mm, metalen kast
      FX450
      Plint, venezia, evo, 100x600x600mm, metalen kast

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België