Volle afdekpl. h400 x b800mm quadro • UC245 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Account
  • Catalogus
  • Verdeel­kast
  • Verdeel­kasten tot 1600 A - quadro evo
  • quadro evo - uitrus­ting voor ener­gie­ver­de­ling
  • UC245

Volle afdekplaat h400 x b800mm quadro4 -quadro5-quadro+

UC245

  • Verdeel­kast

Volle afdekplaat h400 x b800mm quadro4 -quadro5-quadro+ UC245

EAN-nummer
3250616132450
Verpakking
2 Stukken
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Toebehoren

  • Schar­nier voor verdeelsys­temen 1 producten beschikbaar

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

  • Schar­nier voor verdeelsys­temen
  • UC268

    Stel van 2 scharnieren voor afdekplaten

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

Technische eigenschappen

Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Staal
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Gelakt
Afme­tingen
  • Hoogte
    400 mm
  • Breedte
    800 mm
  • Diepte
    800 mm

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2024-11-15
PDF
242,30 kB
REACH declaration UC245 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UC245 (english)
PDF
103,84 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding UC245 | Hager Belgium

    Afbeelding UC245

  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

    PDF
    393,09 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

    PDF
    380,56 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

    PDF
    360,17 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

    PDF
    348,14 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    UC001 - Kit schakelaar HA160 directe/afn. bediening
    UC001
    Kit schakelaar HA160 directe/afn. bediening
  • 2
    UC003 - Kit schakelaar HA250/400 directe/afn. bediening
    UC003
    Kit schakelaar HA250/400 directe/afn. bediening
  • 3
    UC005 - Kit schakelaar HA630 directe/afn. bediening
    UC005
    Kit schakelaar HA630 directe/afn. bediening
  • 4
    UC008 - Kit schakelaar HA160 directe/afn. bediening
    UC008
    Kit schakelaar HA160 directe/afn. bediening
  • 5
    UC009 - Kit schakelaar HA250/400 directe/afn. bediening
    UC009
    Kit schakelaar HA250/400 directe/afn. bediening

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België