The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Verdeel­kast
  • Verdeel­kasten tot 1600 A - quadro evo
  • quadro evo - ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­temen
  • UC600BB
  • Verdeel­kast

Dwarsprofiel barentstel, q. evo, B600mm UC600BB

EAN-nummer
3250616375642
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Dwarsprofiel barentstel, q. evo, B600mm

UC600BB

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Compatibele producten

  • Referenced by 4 producten beschikbaar

Referenced by

  • FN037EW

    Kader bov& & onder, q. evo, b1000 x d800mm

     0,00 €  / *
  • FN022EW

    Kader bov& & onder, q. evo, b450 x d800mm

     0,00 €  / *
  • FN013EW

    Kader boven & onder, q. evo, b700x d800mm

     0,00 €  / *
  • FN017EW

     0,00 €  / *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    45 mm
  • Breedte
    600 mm
  • Diepte
    44 mm
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Staal

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP - Floor standing steel enclosure, Quadro5, 2010x400x260mm (english)
PDF
3,54 MB
Hager REACH declaration UC600BB
PDF
Hager RoHS report UC600BB
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding UC600BB | Hager Belgium

    Afbeelding UC600BB

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad UC600BB | Hager Belgium

    Hager Productdatablad UC600BB

    Dwarsprofiel barentstel, q. evo, B600mm

    PDF
  • Technisch -handleiding

    Afbeelding Technisch -handleiding International 2024-12-04 | Hager Belgium

    Technisch -handleiding International 2024-12-04

    PDF
    4,12 MB
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding International 2021-02-09 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding International 2021-02-09

    PDF
    22,89 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

    PDF
    393,09 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2024-02-15 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring International 2024-02-15

    PDF
    380,56 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17

    PDF
    399,41 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17

    PDF
    394,42 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

    PDF
    360,17 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2023-09-26

    PDF
    348,14 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    UC916 - Verticaal bedradingskanaal 60x80mm lengte 2m
    UC916
    Verticaal bedradingskanaal 60x80mm lengte 2m
  • 2
    FZ401 - Afdichtset voor flensplaat FZ402
    FZ401
    Afdichtset voor flensplaat FZ402
  • 3
    UM92Z - Omhulde cu baar soepel 32x4mm 400A lengte 2000mm
    UM92Z
    Omhulde cu baar soepel 32x4mm 400A lengte 2000mm
  • 4
    UC843 - Koper rail quadro 32x5 L1750 mm
    UC843
    Koper rail quadro 32x5 L1750 mm
  • 5
    UT88B - Koperen hoekverbinding, quadro system 50x5mm
    UT88B
    Koperen hoekverbinding, quadro system 50x5mm

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België