Uitrustingskit voor modulaire apparaten h.150mm 1R. 24 M. UC201

EAN-nummer
3250616132016
Verpakking
2 Stukken

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Labe­ling­ma­te­riaal 1 producten beschikbaar
  • Afdek­strook 1 producten beschikbaar
  • Schar­nier voor verdeelsys­temen 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    150 mm
  • Breedte
    600 mm
  • Diepte
    15 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal rijen
    1
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    24

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten