Uitrustingskit voor modulaire apparaten h.200mm 1R. 24 M. UC205
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Afdekstrook 1 producten beschikbaar -
Labelingmateriaal 1 producten beschikbaar -
Scharnier voor verdeelsystemen 1 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 16 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
-
Hoogte200 mm
-
Breedte600 mm
-
Diepte15 mm
-
Aantal eenheden48
-
Aantal rijen1
-
Aantal modulen24
-
Aantal eenheden in hoogte van 75 mm per verdeelbord8
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad UC205
Uitrustingskit voor modulaire apparaten h.200mm 1R. 24 M.
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Conformiteitsverklaring International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17
PDF394,42 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-17
PDF399,41 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF446,27 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF632,18 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF651,83 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF382,23 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF476,89 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2023-09-26
PDF348,14 kB