ORION+ ΕΡΜΑΡΙΟ IP66 ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΦ. 300X500X200 FL259B
EAN
3250610670927
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
203,44 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Kit εξοπλισμού 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Βάθρα ερμαρίων 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Ανεμιστήρες & περσίδες εξαερισμού 5 διαθέσιμα προϊόντα
-
Περσίδες εξαερισμού και ανταλλακτικά φίλτρα 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Αντισυμπυκνωτικές αντιστάσεις και θερμοστάτες 4 διαθέσιμα προϊόντα
-
Δείτε περισσότερα 20 άλλα διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος500 mm
-
Πλάτος300 mm
-
Βάθος200 mm
-
Πάχος πλευρικού τοιχώματος3 mm
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP66
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία μόνωσης II
-
Τύπος κλειδώματος3 πλευρών 7 mm, Κλειδαριά με κλειδί
-
Αντοχή σε κρούση IKIK08
Εξοπλισμός
-
Αριθμός ανοιγμάτων πλάκας φλάντζας0
-
Αριθμός σειρών3
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΝαί
Υλικά
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
-
Κωδικός RAL7035
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΥλικόΠολυεστέρας ενισχυμένος με γυαλί
Κάλυμμα, πόρτα
-
Αριθμός πορτών ερμαρίου1
-
Αριθμός κλειδαριών2
-
Με διάφανη πόρταΝαί
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα630 A
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2020-02-10
PDF13,92 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-07-06
PDF195,93 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2022-02-24
PDF818,77 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση