Το kit ραγοϋλικών orion+ σύστημα S με κωδικό FL981A της Hager, 3 σειρών (36 στοιχείων), οργανώνει και προστατεύει εξοπλισμό σε ράγα DIN. Με μεταλλική κατασκευή και προστασία IP30, αποτελεί πρακτική λύση για εσωτερικές εγκαταστάσεις.
EAN
3250610672327
Συσκευασία
1 τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Καλύμματα κενών θέσεων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 6 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος450 mm
-
Πλάτος300 mm
-
Βάθος120 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός σειρών3
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων36
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP30
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία απομόνωσης I
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
Κωδικός RAL7035
-
Χρώμα προϊόντοςΑνοιχτό γκρι
Μόνο για εσωτερική χρήση
-
Αριθμός βημάτων ύψους 75 mm ανά πίνακα διανομής6
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL981A
ORION+ KIT ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΓΟΥΛΙΚΩΝ 3X12M ΣΥΣΤΗΜΑ S
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση