ORION+ ΒΑΣΗ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΩΝ ΜΠΑΡΕΤΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ & ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ L300 FL492A
EAN
3250610673706
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
9,78 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Πλάτος200 mm
-
Βάθος10 mm
-
Μήκος20 mm
Υλικά
-
ΥλικόΑτσάλι
-
ΜεταχείρισηSendzimir γαλβανισμένο