Η αδιαφανής μετώπη FL711E της σειράς πινάκων orion+ της Hager για διαστάσεις 300×150 mm προσφέρει αισθητική κάλυψη και προστασία εξαρτημάτων από σκόνη και τυχαία επαφή. Κατασκευασμένη από ανθεκτικό ABS με ακατέργαστο φινίρισμα και πάχος 2 mm, στερεώνεται εύκολα με βίδες, εξασφαλίζοντας σταθερή και γρήγορη εγκατάσταση.
EAN
3250610672181
Συσκευασία
1 τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΣτερέωση με βιδες
Υλικά
-
ΥλικόΑκρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS)
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
Χρώμα προϊόντοςΑνοιχτό γκρι
-
Κωδικός RAL7035
Διαστάσεις
-
Ύψος1.050 mm
-
Πλάτος300 mm
-
Βάθος2 mm
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP30
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL711E
ORION+ ΜΕΤΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ 300x150mm
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2013-04-30
PDF1,71 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-07-22
PDF306,95 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση