Η μεταλλική πλάτη FL407A της σειράς orion+ της Hager για ερμάρια 300x500 mm προσφέρει αξιόπιστη στήριξη και οργάνωση εξοπλισμού σε ηλεκτρικούς πίνακες. Η κατασκευή από μέταλλο πάχους 2 mm εξασφαλίζει υψηλή αντοχή και σταθερότητα, ενώ οι διαστάσεις 480x243x2 mm επιτρέπουν άψογη προσαρμογή στα ερμάρια orion+. Ιδανική για οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές.
EAN
3250610671429
Συσκευασία
1 τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Εξαρτήματα τοποθέτησης 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 13 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος480 mm
-
Πλάτος243 mm
-
Βάθος2 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΜεταχείρισηSendzimir γαλβανισμένο
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL407A
ORION+ ΠΛΑΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ ΕΡΜΑΡΙΑ 300X500MM
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση