Mise en réseau intelligente, distribution sécurisée
Vue d’ensemble de la distribution
Protéger
01 La puissance dans le système : Les interrupteurs principaux quickconnect
Avec les interrupteurs modulaires, l’alimentation est simple, rapide et sûre et réalisée directement sur le système à peigne de raccordement. Sécurité supplémentaire grâce à des couvercles cache-bornes jaunes.
02 Appareils de protection dotés de la technique d’enfichage quickconnect
Nos « anges gardiens » compacts sont facile à installer, facile à utiliser et facile à reconnaître – à la ligne bleue continue typique Hager.
03 Peigne de raccordement horizontal
Grâce aux bornes Bi-Connect côté entrée dotées de la technique d’enfichage innovante quickconnect, le peigne de raccordement pour les barres transversales est simplement enfiché, et c’est déjà terminé !
04 Peigne de raccordement, le prodige de la verticalité
Avec les peignes de raccordement verticaux, vous prenez les raccourcis d’une rangée à l’autre. Vous disposez chez Hager de huit variantes pour boîtiers avec distance entre rails de 125 mm
Connecter
05 Possibilité de montage d’un appareil FLF de la taille I (p. ex. R-TV pour raccordement coaxial)
06 Possibilité de raccordement pour 14 modules RJ45 maximum, fibres optiques comprises
07 Selon la variante pour prise FLF, type 13 taille I ou prise multiple FLF, type 13 taille II
08 Capot pour la distribution multimédia
09 Plaque multimédia perforée en matière synthétique pour un montage flexible de routeurs par exemple. La plaque en matière synthétique peut être montée abaissée pour utiliser la Box 2 de Swisscom. La prise de raccordement OTO apparente peut également être installée sur la plaque en matière synthétique et utilisée avec le kit pour fibre HMS.
10 Support flexible d’appareils multimédia en matière synthétique à monter sur la plaque de montage. Supports et appareils peuvent être rapidement déplacés
en toute simplicité.
11 Le routeur gère la liaison entre le réseau domestique et l’Internet
Coffret : distribuer le courant de manière simple, sûre & rapide

Coffret volta :
compact, sûr, fiable

La sécurité de part et d’autre
Avec le sigle de sécurité non obligatoire, nous garantissons le respect des dispositions légales en matière de sécurité électrique et de compatibilité électromagnétique (CEM).

Rapide, sûr, simple : le système quickconnect

Mise en réseau intelligente

Simplifiez votre travail au quotidien grâce à nos outils de planification
Informations complémentaires :
-
pdf4,07 MB
Du distributeur à la solution multimédia : Distribuer Protéger Connecter
Du distributeur à la solution multimédia : Distribuer Protéger Connecter
-
pdf727,31 KB
Aide à la commande Coffret de distribution à encastrer
Aide à la commande Coffret de distribution à encastrer
-
pdf2,18 MB
-
pdf1,15 MB