BäreTower : la plus haute tour d’habitation dans le canton de Berne
Avec ses 32 étages et une hauteur d’environ 100 mètres, la BäreTower est la plus haute tour d’habitation du canton de Berne. La partie inférieure de la tour abrite un hôtel, tandis qu’au-dessus se trouve un restaurant panoramique offrant une vue imprenable. La partie résidentielle se compose d’un mélange dynamique d’appartements de 2,5 à 4,5 pièces.
Les solutions de Hager sont complètes et assurent une alimentation en énergie sûre, sans interruption et confortable.
Le nouvel emblème n’est pas seulement idéal pour les romantiques et les astrologues. Situé à proximité de la ville, il offre de bonnes possibilités d’achat, un programme culturel dense et un large éventail d’activités de loisirs.
La nouvelle BäreTower est utilisée de manière mixte : des surfaces de restauration et de vente ainsi que des bureaux et des services de prestation se partagent l’espace. La partie inférieure de la tour abrite un hôtel, tandis qu’au-dessus se trouve un restaurant panoramique offrant une vue imprenable. La partie résidentielle se compose d’un mélange dynamique d’appartements de 2,5 à 4,5 pièces.
Produits Hager dans le plus haut bâtiment du canton de Berne
Toute une série de produits Hager coordonnés assure dans la BäreTower une alimentation en énergie sûre, sans interruption et confortable.
L’installation de distribution d’énergie se compose du système de distribution d’énergie homologué unimes H et des armoires juxtaposables weber.mes. La distribution électrique vers les consommateurs directs est assurée par des coffrets apparents Volta et des armoires de distribution à encastrer. L’alimentation électrique sûre et sans interruption de la BäreTower est garantie par des réglettes coupe-circuit sectionnables à coupure en charge HPC, des disjoncteurs et des appareillages de protection modulaires FI-LS, LS.
Et qui vise les étoiles ne se contente que par le meilleur sur le plan visuel. Les prises et les interrupteurs de la gamme kallysto et robusto, en plus de leur fonction, s’intègrent parfaitement dans l’esthétique du bâtiment.
Design assorti dans chaque pièce
Nos prises et interrupteurs modernes des lignes de produits kallysto et robusto s’intègrent parfaitement dans l’esthétique du bâtiment. En plus de leurs fonctions étendues, ils créent des espaces de vie élégants.

Produits Hager mis en œuvre
Projet et participants
Architecte : Burkard Meyer Architekten BSA, Baden
Maître d’ouvrage : Helvetia Versicherungen Schweiz, Bâle
Entreprise générale : Halter AG, prestations globales
Installateur : Gfeller AG, Hinterkappelen
Concepteur : Toneatti Engineering AG, Berne. Installations de distribution : Scherler AG, Berne
Année de construction : 2022