BäreTower: Der höchste Wohnturm im Kanton Bern
Die Lösungen von Hager sind umfassend und sorgen für eine sichere, unterbruchsfreie und komfortable Energieversorgung.
Das neue Wahrzeichen ist nicht nur für Romantiker/innen und Astrologinnen/Astrologen ideal. In Stadtnähe gelegen, bietet es gute Einkaufsmöglichkeiten, ein dichtes Kultur- und ein vielfältiges Freizeitangebot. Der neue BäreTower wird gemischt genutzt: Gastronomie- und Verkaufsflächen sowie Büro- und Dienstleistungsflächen teilen sich den Raum. Im unteren Teil des Hochhauses liegt ein Hotel, darüber befindet sich ein Panoramarestaurant mit herrlicher Weitsicht. Der Wohnteil besteht aus einem dynamischen Mix von 2,5- bis 4,5- Zimmer-Apartments.
Hager-Produkte im höchsten Gebäude des Kantons Bern
Eine ganze Reihe von aufeinander abgestimmten Hager-Produkten sorgen im BäreTower für eine sichere, unterbruchsfreie und komfortable Energieversorgung.
Die Anlage zur Energieverteilung besteht aus dem bauartgeprüften unimes H Energieverteilsystem und den weber.mes Anreihstandschränken. Zur Stromverteilung zu den direkten Verbrauchern sind Volta-Aufputz-Kleinverteiler und Unterputz-Feldverteiler verbaut. Die sichere und unterbruchsfreie Stromversorgung des BäreTower garantieren NH-Sicherungslastschaltleisten, Leistungsschalter und modulare Schutzgeräte FI-LS, LS.
Und wer nach den Sternen greift, will auch visuell nur das Beste. Schalter und Steckdosen des Sortiments kallysto und robusto fügen sich über ihre Funktion hinaus nahtlos in die Formensprache des Gebäudes ein.
Passendes Design in jedem Raum
Unsere modernen Schalter- und Steckdosen der Produktreihen kallysto und robusto fügen sich natlos in die Formsprache des Gebäudes ein. Nebst umfassenden Funktionen, sorgen sie für stillvolle Lebensräume.

Eingesetzte Hager-Produkte
Projekt und Beteiligte
Architekt: Burkard Meyer Architekten BSA, Baden
Bauherr: Helvetia Versicherungen Schweiz, Basel
Generalunternehmer: Halter AG, Gesamtleistungen
Installateur: Gfeller AG, Hinterkappelen
Planer: Toneatti Engineering AG, Bern. Schaltanlagen: Scherler AG, Bern
Baujahr: 2022