Das Energieverteilsystem
unimes H
Aus unserem flexiblen Systemschrankportfolio unimes H (bis 2 x 4000 A), lassen sich aus 11 Schranktypen bis auf 124 Ausführungsvarianten und unendlich viele Anlagen-Kombinationen ermöglichen. Ausserdem sind alle Schränke gemäss der Norm SN EN 61439-2/-5 geprüft und zertifiziert – sodass diese Lösungen ihre Bedürfnisse vollends abdecken können und ihren Energiebedarf sicher und immer im Griff haben.
Bauartgeprüftes Energieverteilsystem nach
SN EN 61439-2/5
Mit Energieverteilungen und Zählerplatzsystemen ist Hager in den 1960er Jahren gross geworden. Seitdem ist das Angebotsspektrum kontinuierlich gewachsen. Die unimes und univers Niederspannungs-Energieverteilersysteme erfüllen die Anforderungen für grössere Wohngebäude, kleine und grosse Zweckbauten. Alle Verteilersysteme sind bauartgeprüft und speziell auf die Bedürfnisse von Schaltanlagenhersteller zugeschnitten. Sie verbinden ein Maximum an Energieverfügbarkeit, Flexibilität und Effizienz mit einem Höchstmass an Personensicherheit und Anlagenschutz.
Alles
auf einen Blick
- Für den Einsatz in gewerblichen Gebäuden, Infrastruktur und öffentlichen Netzen
- Klare Aufteilung der Funktionsräume: Sammelschienen-, Geräte- und Kabelraum
- Innere Unterteilung in Funktionsbereiche der Bauform 1-4b
- Unterscheidung der Einbautechnik: Festeinbau- (F), Steckeinsatz- (R) und Steckeinschubtechnik (W)
- Bauartprüfungen nach IEC-EN61439-2 und -5 ausführbar mit passivem oder aktivem Störlichtbogen-Schutzsystem

Schnell und sicher kombiniert
unimes H Combiway
Der Abgangsschrank combiway ermöglicht die Kombination von h3+ Kompaktleistungsschaltern und Sicherungslasttrennleisten der Geräteserie LL in einem Gehäuse. Der nach DIN EN 61439 bauartgeprüfte Schrank ist für Anwendungen von 800 bis 4’000 A.

Schrankübersicht
unimes H
Mit passivem und aktivem Störlichtbogen-Schutzsystem, Kommunikationslösungen, Erdbeben- und Schockfestigkeit.
Downloads
- pdf6.02 MB