Schnell und sicher kombi­niert unimes H Combiway

Das Schrank­system unimes H ist das Rück­grat der Hager System­schränke für Ströme ab 630 - 4000A und bauart­ge­prüft nach IEC 61439-2. Der Abgangs­schrank combiway fügt sich nahtlos ins unimes H und ermög­licht die Kombi­na­tion von Kompakt­leis­tungs­schal­tern h3+ und Siche­rungs­last­trenn­leiste Geräte Serie LL in einem Abgangs­schrank.
Industrieller Elektroverteilungsschrank mit Leistungsschaltern und Steuerschaltern

Ener­gie­ver­sor­gungen müssen heute flexi­bler sein denn je.

Nutzungen oder Abläufe werden immer wieder geän­dert, Geräte häufiger als früher ausge­tauscht und regel­mässig gewartet. All diese Vorgänge sollten möglichst schnell, sicher und ohne Frei­schalten der kompletten Ener­gie­ver­sor­gung durch­ge­führt werden können.

Hierbei sind Steck­mo­dule die Technik der Wahl. Denn sie bieten nicht nur maxi­male Flexi­bi­lität, sondern sie erhöhen auch den Perso­nen­schutz und die Anla­gen­ver­füg­bar­keit. Combiway verfügt über entspre­chende Modul­träger zum Stecken, die sich bei ange­schlos­senen Kabeln des Haupt­strom­kreises berüh­rungs­si­cher einsetzen und heraus­nehmen lassen.

 

Kompakt kombi­niert: h3+ und Gerä­teLL

Der neue combiway ersetzt die ehema­ligen Abgangs­schränke Vario­line (mit Tera­saki-Leis­tungs­schal­tern) und Geräte LL in einem kompakten Abgangs­schrank. Durch die mögliche Kombi­na­tion von Leis­tungs­schal­tern h3+ und Last­trenn­schal­tern mit Sicherungen in Leis­ten­bau­form Serie LL in combiway benö­tigen Schalt­an­la­gen­her­steller bei Anlagen mit beiden Geräten nur noch einen Schrank statt zwei.

Schnell und sicher: die combiway Steck­technik

Der Modul­träger für das combiway mit Kompakt­leis­tungs­schalter h3+ kann wahl­weise in Schub­Ein­satz­technik- R (WFD), oder in Einschub­technik-W (WWD) ausge­führt werden. Hingegen die Siche­rungs­last­trenn­leisten Serie LL gibt es nur in Schub­Ein­satz­technik (WFD).



Ihr Nutzen

 

Anschluss­freudig

  • Steck­bare elek­tri­sche Verbin­dung: einseitig (WFD) oder doppel­seitig (WWD)

Sicher

  • Hoher Personen- und Anla­gen­schutz
  • Sicher­heits­aus­lö­sung «Safety-Trip»
  • Verwechs­lungs­schutz beim Einschieben der Leis­tungs­schalter
  • Aufrüstbar mit aktivem oder passivem Stör­licht­bo­gen­schutz (optional)
  • Bauart­ge­prüft nach EN 61439 bis Ausbau­stufe 4b

Flexibel

  • Kombi­nierter Gerä­te­ein­satz in einer Gehäu­se­platt­form: Kompakt­leis­tungs­schalter (MCCB) h3+ und Siche­rungs­last­trenn­leiste Serie LL
  • Span­nungs­freier Gerä­te­tausch
  • Schnelle Wieder­ver­füg­bar­keit

Mehr Sicher­heit durch Safety-Trip 

Die inte­grierte Zwangs­aus­lö­sung nach IEC 61439-2 Ed. 3 (Safety-Trip) bietet maxi­male Personen- und Anla­gen­si­cher­heit: Beim Einsetzen oder Heraus­nehmen des Modul­trä­gers löst ein einge­schal­teter Kompakt­leis­tungs­schalter h3+ auto­ma­tisch aus, bevor die Haupt­kon­takte von den Verteil­schienen getrennt werden. Dabei schaltet der h3+ direkt in die Ausge­löst-Stel­lung.


combiway unimesH safety trip

Steck­modul für die Ausfüh­rung in
Einschub­technik-W 

Die Einschub­technik -W verwendet das gleiche Modul wie für -R Technik. Dabei wird der ausfahr­bare Teil durch ein Steck­modul erwei­tert, sodass die Anschlüsse sowohl am Eingang wie auch am Ausgang steckbar sind. Diese Option lässt sich auch nach­rüsten.

 

combiway

Verrie­ge­lung der Modul­träger

Diese erfolgt eingangs­seitig mit lösbarer Verbin­dung und ist über einen Vorreiber in zwei Posi­tionen einstellbar:
- Betriebs­stel­lung = Kontakte verbunden
- Trenn­stel­lung = Luft­strecke zwischen den Haupt-Steck­kon­takten; bzw. in Test­stel­lung möglich

combiway unimesH

Mecha­ni­scher Verwechs­lungs­schutz 

Eine Schraube stellt sicher, dass nur passende Modul­träger einge­schoben werden können. Damit wird der Safety-Trip in seiner Funk­tion nicht beschä­digt und eine mögliche Entste­hung eines Licht­bo­gens wird verhin­dert. 

combiway

Upgrade: Kommu­ni­ka­tion mit durch­dachter Einschub­technik

Der erfolg­reiche Combiway-Schrank hat weitere Upgrades erfahren, die ihn flexi­bler und kommu­ni­ka­tiver machen – mit Combiway sind Sie bereit für jegliche Anfor­de­rungen von kleinen bis hin zu grossen Zweckbau-Projekten mit Anfor­de­rungen für höchste Verfüg­bar­keit.
uniway_Grafiken_d

Die Flexi­bi­lität bezieht sich auf die Modul­trä­ger­grössen, die bei erhöhtem Platz­be­darf mehr Monta­ge­fläche bieten, um zusätz­liche elek­tri­sche Betriebs­mittel einzu­bauen, sowie eine einfa­chere Instal­la­tion von Hilfs- oder Leis­tungs­strom­kreisen ermög­li­chen.

uniway_Grafiken_d2

Kommu­ni­ka­ti­ons­fähig bedeutet, dass die Modul­träger aller Baugrössen jetzt auch mit steck­baren Hilfs­strom­kreisen ausge­rüstet werden können. Dies ermög­licht auch die Einschub­technik (WWW), um die Anfor­de­rungen nach IEC EN 61439-2 zu erfüllen. Eine durch­dachte Gesamt­lö­sung für den Ausbau und die stei­genden Anfor­de­rungen – umge­setzt in bewährter Hager Qualität. Einfach und sicher.


Vorteile U-CW Modul­träger erwei­terte Baugrössen

01 – h3+ COM-Modul – LS-Auto­maten, Relais etc.
02 – Strom­wandler-Messung – h3+ RCD-Block
03 – Gespreizte h3+ Kabel­an­schlüsse
04 – Vorge­se­hener Platz für einen Kabel­kanal (20 × 20 mm)

uniway_Grafiken_U-CW-Modultrager

Vorteile Modu­lein­schub­technik WWW

– Steck­bare Hilfs­strom­kreise (Module für 12/24/36 Leiter)
– Steck­bare RJ45 (Stecker/Buchse) + Module für 12/24 Leiter möglich
– Für alle W Modul­träger-Lösungen verfügbar
– Erfüllt die Anfor­de­rung an die Einschub­technik WWW gemäss IEC EN 61439-2

uniway


Ihr Nutzen

 

Schnell verfügbar

  • Einschub­technik WWW gemäss IEC EN 61439-2
  • Steck­bare Verbin­dungen erleich­tern Wartung und Austausch
  • Hohe Anla­gen­ver­füg­bar­keit für kleine bis grosse Zweck­bauten

Kommu­ni­ka­tion

  • Steck­bare RJ45-Anbin­dungen 
  • Vorbe­reitet für Messung, Über­wa­chung und vernetzte Anwen­dungen

Flexibel

  • Mehr Monta­ge­fläche für zusätz­liche elek­tri­sche Betriebs­mittel
  • Einfa­chere Instal­la­tion von Hilfs- und Leis­tungs­strom-kreisen
  • Passende Modul­trä­ger­grössen für unter­schied­liche Projekt­an­for­de­rungen

Ener­gie­ver­tei­lungs­system
unimes H

Hager bietet mit seinem Ener­gie­ver­teil­system weber.unimes H bis 2 × 4000 A eine flexible Platt­form für Ihre Anlagen. Aus 16 stan­dar­di­sierten Schrank­typen lassen sich mehr als 1000 Ausfüh­rungs­va­ri­anten zusam­men­stellen – genau auf Ihre Bedürf­nisse zuge­schnitten. 

unimesH_systemuebersicht_U-FW_CH

Kontak­tieren Sie uns für weitere Infor­ma­tionen und lassen Sie sich von unserem Spezia­listen beraten.