Combi­naison rapide et sûre :
unimes H Combiway

Le système d’armo­ires unimes H est l’épine dorsale des armo­ires modulaires Hager pour des cour­ants à partir de 630 à 4000 A. Il est homologué selon la norme CEI 61439-2. L’armoire de départ combiway s’intègre parfait­ement dans unimes H et permet de combiner des disjonc­teurs compacts h3+ et des régle­ttes inter­rupt­eurs-sect­ionneurs à fusibles de la série d’appar­eils LL dans une seule armoire de départ.
Armoire électrique industrielle avec disjoncteurs et dispositifs de contrôle

La flexi­bi­lité des alimentat­ions en énergie joue aujourd’hui un rôle décisif. 

La flexi­bi­lité des alimentat­ions en énergie joue aujourd’hui un rôle décisif. 

Les utilisa­t­ions ou les processus sont sans cesse modi­fiés, les appar­eils sont remplacés plus fréquem­ment qu’aupar­avant et entre­t­enus régu­liè­rement. Toutes ces opér­a­t­ions doivent pouvoir être effec­tuées rapi­dement et en toute sécu­rité, sans couper l’ense­mble de l’alimentation en énergie. Les modules enfi­chables sont ici la techn­o­logie de choix. En effet, ils offrent non seulement une flexi­bi­lité maximale, mais ils améliorent égal­ement la prot­ec­tion des pers­onnes et la disponi­bi­lité de l’installa­tion. Combiway dispose de supports de modules enfi­chables corres­pond­ants qui peuvent être insérés et retirés sans risque de contacts acci­d­entels, avec les câbles du circuit principal étant connectés.

Combi­naison compacte : h3+ et appar­eils LL 

La nouvelle armoire combiway remplace les anci­ennes armo­ires de départ Vario­line (avec disjonc­teurs Terasaki) et les appar­eils LL dans une armoire de départ compacte. Grâce à la combi­naison poss­ible de disjonc­teurs h3+ et de régle­ttes inter­rupt­eurs-sect­ionneurs à fusibles de la série LL dans combiway, les tableau­tiers n’ont besoin que d’une seule armoire au lieu de deux pour les installa­t­ions inté­grant les deux appar­eils.

Rapide et sûr : la tech­nique à enfi­chage combiway 

Le support de module pour le combiway avec disjonc­teur compact h3+ peut être conçu soit en techn­o­logie enfi­chable -R (WFD), soit en techn­o­logie débroch­able -W (WWD). Les régle­ttes inter­rupteur-sect­ionneur à fusibles de la série LL, en revanche, ne sont disponibles qu’en techn­o­logie enfi­chable (WFD).



Vos avan­tages 

 

Disponible rapi­dement

  • Système débroch­able WWW selon la norme CEI EN 61439-2
  • Des connex­ions enfi­chables facilitent la maintenance et le rempla­cement
  • Disponi­bi­lité élevée de l’installa­tion pour des petits et grands bâti­ments terti­a­ires

Comm­un­i­ca­tion

  • Connex­ions enfi­chables RJ45 
  • Préparées pour mesure, surveillance et applica­tions connec­tées

Flexible

  • Surface de montage plus grande pour des équi­pements élec­triques supplé­mentaires
  • Une installa­tion plus simple de circuits auxi­lia­ires ou de circuits de puiss­ance
  • Tailles de supports de modules adap­tées pour diverses exigences de projets


Plus de sécu­rité par Safety-Trip 

Le déclenchement forcé intégré selon la norme CEI 61439-2 Ed. 3 (Safety-Trip) offre une sécu­rité maximale pour les pers­onnes et les installa­t­ions : lorsque le support de module est inséré ou retiré, un disjonc­teur compact h3+ enclenché se déclenche auto­m­a­ti­quement, avant de décon­necter les contacts princi­paux des barres de distri­bution. Le disjonc­teur h3+ commute alors directement en position déclenchée.

 

combiway unimesH safety trip

Module enfi­chable pour la version avec système débroch­able -W  

Le système débroch­able -W utilise le même module que pour le système -R. La partie rétr­ac­table est complétée par un module enfi­chable, de sorte à disposer de connex­ions enfi­chables à l’entrée et à la sortie. Une installa­tion ulté­rieure de cette option est poss­ible.

 

combiway

Verro­uillage des supports de modules  

Le verro­uillage s’effectue du côté entrée avec une connexion amovible et est réglable en deux posit­ions à l’aide d’un tour­ni­quet :

Position de service = contacts reliés

Position de sect­ionnement = distance d’isolement dans l’air entre les contacts enfi­chables princi­paux ; ou position de test poss­ible
combiway

Prot­ec­tion méca­nique contre le risque de confu­sion

Une vis garantit que seuls des supports de modules appro­priés peuvent être insérés. Le bon fonc­t­ionnement du déclenchement de sécu­rité (Safety-Trip) est ainsi assuré et la forma­tion éventu­elle d’un arc élec­trique est évitée.

combiway

Mise à niveau : comm­un­i­ca­tion avec une Techn­o­logie enfi­chable bien pensée

L’armoire Combiway couronnée de succès a été soumise à d’autres mises à niveau qui la rendent encore plus flexible et plus comm­un­i­ca­tive – avec Combiway, vous êtes prêt à répondre à toutes les exigences, des petits aux grands projets terti­a­ires avec des exigences pour une disponi­bi­lité maximale.
uniway_Grafiken_f

La notion de flexi­bi­lité se réfère aux tailles des supports de modules qui offrent une plus grande surface de montage pour un encom­brement plus grand afin d’installer des équi­pements élec­triques supplé­mentaires et qui perm­ettent une installa­tion plus simple de circuits auxi­lia­ires ou de circuits de puiss­ance.

uniway_Grafiken_f2

Comm­un­i­cant signifie que les supports de modules de toutes tailles peuvent désor­mais égal­ement être équipés de circuits auxi­lia­ires enfi­chables. Cette solution permet égal­ement d’utiliser la techn­o­logie débroch­able (WWW) afin de répondre aux exigences de la norme IEC EN 61439-2. Une solution globale bien pensée pour accom­pa­gner les extensions et répondre aux exigences croi­ss­antes, avec la qualité Hager éprouvée. Simple et sûre.


Avan­tages des supports de modules U-CW vers­ions élar­gies

01 – Module COM h3+ – Disjonc­teurs auto­m­a­tiques, relais, etc.

02 – Mesure par tran­sf­or­ma­teur d’intensité – Bloc RCD h3+
03 – Connex­ions de câbles h3+ avec épanoui­sseur
04 – Empla­cement prévu pour un canal à câbles (20 × 20 mm)

uniway

Avan­tages du système de modules débroch­ables

– Circuits auxi­lia­ires enfi­chables (modules pour 12 / 24 / 36 conduc­teurs)
– RJ45 enfi­chables (connec­teur/prise) + modules 12/24 conduc­teurs poss­ibles
– Disponibles pour toutes les solut­ions de support de modules W
– Conf­orme à l’exigence WWW du système débroch­able selon la norme CEI EN 61439-2

uniway_Moduleinschubtechnik WWW


Vos avan­tages 

 

Disponible rapi­dement

  • Système débroch­able WWW selon la norme CEI EN 61439-2
  • Des connex­ions enfi­chables facilitent la maintenance et le rempla­cement
  • Disponi­bi­lité élevée de l’installa­tion pour des petits et grands bâti­ments terti­a­ires

Comm­un­i­ca­tion

  • Connex­ions enfi­chables RJ45 
  • Préparées pour mesure, surveillance et applica­tions connec­tées

Flexible

  • Surface de montage plus grande pour des équi­pements élec­triques supplé­mentaires
  • Une installa­tion plus simple de circuits auxi­lia­ires ou de circuits de puiss­ance
  • Tailles de supports de modules adap­tées pour diverses exigences de projets


Le système de distri­bution d’énergie
unimes H 

Avec son système de distri­bution d’énergie weber.unimes H jusqu’à 2 × 4000 A, Hager offre une plate­f­orme flexible pour vos installa­t­ions. Sur la base de 16 types d’armo­ires stan­dar­disés, vous pourrez réaliser plus de 1000 variantes qui corres­pondent exac­tement à vos besoins.


Vous voulez en savoir davan­tage? 

Contactez-nous pour en savoir plus et faites-vous conse­iller par nos spéci­a­l­i­stes.