Le système de distri­bution d’énergie unimes H

Notre gamme flexible d'armo­ires unimes H (jusqu'à 2 x 4000 A) permet de créer, à partir de 11 types d'armo­ires, jusqu'à 124 variantes et une infi­nité de combi­nai­sons d'installa­t­ions. De plus, toutes les armo­ires sont testées et certi­f­iées selon la norme SN EN 61439-2/-5, ce qui garantit que ces solut­ions répondent pleinement à vos besoins et vous perm­ettent de maîtriser vos besoins éner­gé­tiques en toute sécu­rité et à tout moment.
hagerunimesHLB3x UPW1x FW m

Système de distri­bution d’énergie homologué selon la norme SN EN 61439-2/5 

L’histoire à succès de Hager a commencé dans les années 1960 avec les systèmes de distri­bution d’énergie et les systèmes de compt­eurs. Depuis lors, la gamme de produits n’a cessé de s’élargir. Les systèmes de distri­bution d’énergie basse tension unimes et univers répondent en tout point aux exigences des grands bâti­ments rési­dentiels ainsi que des petits et grands bâti­ments terti­a­ires. Tous les systèmes de distri­bution sont homologués et spéci­a­l­ement adaptés aux besoins des tableau­tiers. Ils combi­nent une disponi­bi­lité éner­gé­tique, flexi­bi­lité et effi­cacité maximales avec une sécu­rité maximale des pers­onnes et une prot­ec­tion fiable du système.


Tout d’un seul coup d’œil 

    • Pour une utilisa­tion dans les bâti­ments commer­ciaux, les infra­s­truc­tures et les réseaux publics
    • Répar­tition claire des compar­ti­ments fonc­t­ionnels : Compar­ti­ment pour jeux de barres, appar­eils et câbles
    • Cloi­son­nement inté­rieur des compar­ti­ments fonc­t­ionnels de forme de construc­tion 1-4b
    • Diffé­rencia­tion de la tech­nique d’asse­mb­lage : système fixe (F), décon­nec­table (R) et débroch­able (W)
    • Homolog­at­ions selon la norme IEC-EN61439-2 et -5 réalisables avec un système de prot­ec­tion passive ou active contre les arcs élec­triques parasites
hagerunimesHSystembersichthwFW mit fvoffen


La vraie gran­deur se révèle dans les détails : les avan­tages du système en un coup d’œil

unimesH

Plate-forme neutre avec struc­tur­ation claire de l’espace

    • Unimes H repose sur l’armoire de base (MES)
    • Les avan­tages : conception claire, temps de montage réduit et grande sécu­rité d’exploi­ta­tion et de fonc­t­ionnement
    • Utilisa­tion flexible grâce aux trois jeux de barres princi­paux (en haut, au centre et en bas)
unimesH

Résistance élevée aux courts-circuits

    • Courant assigné jusqu’à 4000 A avec cuivre plat 4 x 80 x 10 mm
    • Résistance aux courts-circuits (Icw, 1 s) ≤ 120 kA
    • Puiss­ance dissipée réduite grâce à une disposition optimale
    • Meilleure sécu­rité de l’installa­tion
unimesH

Tech­nique de connexion sans perçage

    • Cuivre plat éprouvé pour le raccordement des appar­eils
    • Équerre de raccordement sans perçage pour des voies de connexion courtes et un pliage simple du cuivre
    • Dessins cuivre prêts à l’emploi pour faciliter la plan­i­fi­ca­tion et la produc­tion des barres de cuivre
    • Solut­ions de connexion testées et certi­f­iées
Hager_U-PW4 mit HW4 ACB

Disjonc­teur à construc­tion ouverte

    • Perf­or­m­ance maximale avec un encom­brement minimal : avec le disjonc­teur hw+
    • Pouvoir de coupure maximal dans un espace réduit
    • Testé et certifié selon les normes en vigueur
unimesH

Raccordement ordonné des câbles

    • Disposition optimale des barres de raccordement
    • Montage flexible des rails de fixa­tion des câbles pour la décharge de trac­tion
    • Meilleur accès lors du câblage
unimesH

Système de jeux de barres

    • Barres de distri­bution verti­cales en fonc­tion des besoins d’énergie
    • De 1250 A à 2000 A avec cuivre plat de 1 x 60/80/100 x 10 mm
    • Docu­mentation détai­llée des empla­cements et du nombre de supports de jeux de barres – en fonc­tion de l’intensité du courant et de la résistance aux courts-circuits
    • Solution testée et certi­fiée
unimesH

Struc­tur­ation inté­rieure de l’espace

    • Sépar­ation optimale des compar­ti­ments fonc­t­ionnels (compar­ti­ment des appar­eils de jeux de barres et de raccordement des câbles)
    • Cloi­son­nement interne supplé­mentaire 2b-4a/b – selon les besoins indi­vi­duels
    • Prot­ec­tion optimale contre les arcs élec­triques parasites
    • Meilleure prot­ec­tion des pers­onnes et des installa­t­ions grâce à une prot­ec­tion passive ou active contre les arcs élec­triques parasites
unimesH

Éclisses de tran­sport

    • Tran­sport facile grâce à des éclisses de tran­sport pratiques dans chaque armoire
    • Facilite la conv­er­sion ou le rempla­cement ulté­rieur
    • Accès convi­vial par l’avant
    • Couvercle de prot­ec­tion contre les contacts acci­d­entels

Chemi­n­ement de câbles avec N/PEN

    • Config­ur­a­tion poss­ible pour N/PEN ou égal­ement ZEP
    • Réduc­tion des champs magné­tiques dans l’armoire grâce à un posit­ionnement idéal
    • Installa­tion simple des câbles grâce à des rails auxi­lia­ires
sur

Combi­naison rapide et sûre unimes H-Combiway 

L’armoire de départ combiway permet de combiner des disjonc­teurs compacts h3+ et des inter­rupt­eurs-sect­ionneurs à fusibles de la série d’appar­eils LL dans une seule enve­loppe.

L’armoire homologuée selon la norme DIN EN 61439 est conçue pour des applica­tions de 800 à 4 000 A.

 

combiway

Aperçu des armo­ires unimes H

Avec un système de prot­ec­tion passive ou active contre les arcs élec­triques parasites, des solut­ions de comm­un­i­ca­tion pratiques ainsi qu’une résistance aux trem­b­lements de terre et aux chocs.

Powerway

Armoire d’alimentation, de départ et de couplage

– ACB jusqu’à 4000 A

– Enca­s­trement fixe / débroch­able

– Forme de construc­tion 1-4b

unimes h combiway

Combiway

Armoire de départ

– MCCB jusqu’à 630 A

– Appar­eils LL jusqu’à 630 A

– Enca­s­trement fixe / décon­nec­table / débroch­able

– Forme de construc­tion 1-4b

unimesH_UFW850_zu_400x400

Fuseway

Armoire de départ

– Réglette fv+ jusqu’à 2000 A

– Enca­s­trement fixe

– Forme de construc­tion 1-2b

unimes h

Basic

Aménagement universel

– Config­ur­a­tion flexible jusqu’à 1600 A


Down­loads


Contactez-nous pour en savoir plus et faites-vous conse­iller par nos spéci­a­l­i­stes