Tutoriels appareillage de tête | Hager Belgique
Vous êtes localisé dans le pays suivant : ##country##.
[Country]
Choisissez un autre pays
×
FR
NL
Belgique
Nous contacter
Voir tout
Résultats dans le catalogue
Catégories de produits
Suggestion de recherche
Voir tout
Autres contenus
Centre de téléchargement
Voir tout
Produits
Voir toutes les catégories
Systèmes de distribution
Coffrets de distribution jusqu'à 63 A
Coffret gamma
Goulottes JK
Coffret multimédia
Coffrets encastrés volta
Cache-bornes mini gamma
Coffrets hermétiques vector
Bornes QuickConnect
Coffrets de distribution jusqu'à 125A et coffrets multimédia
Coffret vega
Coffret vega D
Coffrets encastrés et accessoires
Armoire de distribution jusqu'à 1600 A
Armoires murales univers
Armoires sur socle univers
Kit univers N et accessoires
Coffrets orion+
quadro 4
quadro 5
quadro - systèmes de distribution
quadro - unités d'équipement
Unité de montage univers N et accessoires
Armoires de distribution jusqu'à 1600 A - quadro evo
quadro evo - boîtiers et accessoires
quadro evo - équipement de distribution d'énergie
Cellules quadro evo - systèmes de distribution d'énergie
Armoires trottoir
Accessoires
Armoires de distribution pour montage avec univers N
Technique de raccordement
Bornes de jonction 95 mm² et 150 mm²
Modules de jonction quickconnect et accessoires
Barrettes en laiton et bornes PE et N
Bornes à ressort et accessoires
Bornes à vis et accessoires
Cavaliers de raccordement et barres en cuivre
Répartiteurs
Barres de pontage
Accessoires coffrets multimédia
Coffrets multimédia gamma
Appareillage de tête
Disjoncteurs et interrupteurs de tête
Disjoncteurs boitiers moulés
Accessoires boîtiers moulés
Interrupteurs sectionneurs
Relais différentiels et disjoncteurs moteurs
Relais différentiels
Disjoncteurs moteurs
Commutateurs et inverseurs de source
Interrupteurs à commande rotative
Interrupteurs sectionneurs fusibles
Inverseurs de source manuels
Inverseurs de source motorisés
Accessoires interrupteurs
Accessoires inverseurs de source
Appareils modulaires
Protection et accessoires
Disjoncteurs modulaires
Interrupteurs différentiels
Disjoncteurs différentiels monoblocs
Blocs différentiels
Parafoudres
Commande, signalisation et gestion d'énergie
Interrupteurs, boutons-poussoirs et voyants
Sonneries
Télérupteurs
Relais, contacteurs et délesteurs
Horloges analogiques, digitales, KNX
Variateurs
Minuteries
Prises de courant, transformateurs, éclairage de secours
Interrupteurs crépusculaires
Commutateurs
Interrupteurs rotatifs
Compteurs et appareils de mesure
Compteurs d'énergie
Centrales de mesure (hors compteurs d'énergie)
Transformateurs de courant
Voltmètres et ampèremètres
Bornes de recharge (EVCS)
Bornes de recharge
witty start
witty share
witty park
Prise witty
Pièces de rechange et accessoires
Accessoires pour borne de charge
Pièces de rechange pour borne de charge
Gestion de la charge
Gestion de la charge connectée
Gestion de la charge non connectée
Gestion de l'énergie
Système de surveillance d'énergie
Gestion énergétique agardio
Accessoires
Logiciel de surveillance d'énergie
agardio
Dispositifs de surveillance d'énergie
Transformateurs de courant pour systèmes de jeux de barres et accessoires
Compteurs d'énergie
Voltmètres, ampèremètres et accessoires
Gestion du chauffage
Délesteurs et accessoires
Thermostats
Goulottes
Goulottes d'installation pour bâtiments tertiaires
Goulottes universelles
Accessoires pour solutions murales
Goulottes pour appareillage 45 mm
Supports d'appareillage pour goulottes universelles
Système BRP - goulotte murale
Goulottes pour le résidentiel
Moulures ateha
Appareillage ateha
Supports d'appareillage ateha
Plinthes SL
Supports d'appareillage pour plinthes
Composants LED pour plinthes
Moulures d'angle - EK
Goulottes de distribution
Goulottes de distribution LF
Goulottes pour climatisation et pompe à chaleur
Goulottes de distribution FB
Goulottes mini snap
Goulottes de câblage
Goulottes de câblage
Goulottes de câblage sans halogène
Goulottes de de câblage flexibles
Accessoires et outils pour goulottes de câblage
Goulottes de jonction
Colonnes et colonnettes
Colonnes
Colonnettes
Equipement des bureaux
Blocs multiprises
Modules multiprises pour encastrement
Accessoires blocs multiprises
Systèmes d'installation au sol
Système de goulottes noyées
Accessoires
Système de goulottes de sol en saillie
Systèmes pour planchers techniques
Boîtes de sol/boîtes de raccordement
Appareillage
Prises ecoline, plastrons modulaires et accessoires
Appareillage gallery 45 mm
Boîtes de montage pour appareillage standard
Boîtiers de montage pour appareillage CEE
Répartiteurs pour énergie et données
Répartiteurs pour énergie et data
Accessoires de connexion
Interrupteurs et prises
Berker S.1
Plaques de recouvrement et boîtiers saillies - Berker S.1
Prises - Berker S.1
Commande d'éclairage - Berker S.1
Variateurs - Berker S.1
Détecteurs de mouvement - Berker S.1
Commande de stores - Berker S.1
Commande HVAC - Berker S.1
Technologie de la communication - Berker S.1
Application hôtelière - Berker S.1
Application hôpital - Berker S.1
Interrupteurs et boutons-poussoirs - Berker S.1
Produits complémentaires - Berker S.1
Berker Q.1
Plaques de recouvrement et boîtiers saillies - Berker Q.1
Prises - Berker Q.1
Commande d'éclairage - Berker Q.1
Variateurs - Berker Q.1
Détecteurs de mouvement - Berker Q.1
Commande de stores - Berker Q.1
Commande HVAC - Berker Q.1
Technologies de la communication - Berker Q.1
Application hôtelière - Berker Q.1
Interrupteurs et boutons-poussoirs - Berker Q.1
Produits complémentaires - Berker Q.1
Berker Q.3
Plaques de recouvrement et boîtiers saillies - Berker Q.3
Prises - Berker Q.3
Commande d'éclairage - Berker Q.3
Variateurs - Berker Q.3
Détecteurs de mouvement - Berker Q.3
Commande de stores - Berker Q.3
Commande HVAC - Berker Q.3
Technologies de la communication - Berker Q.3
Application hôtelière - Berker Q.3
Interrupteurs et boutons-poussoirs - Berker Q.3
Produits complémentaires - Berker Q.3
Berker K.1
Plaques de recouvrement et boîtiers saillies - Berker K.1
Prises - Berker K.1
Commande d'éclairage - Berker K.1
Variateurs - Berker K.1
Détecteurs de mouvement - Berker K.1
Commande de stores - Berker K.1
Commande HVAC - Berker K.1
Technologies de la communication - Berker K.1
Application hôtelière - Berker K.1
Interrupteurs en boutons-poussoirs
Produits complémentaires - Berker K.1
Berker K.5
Plaques de recouvrement et boîtiers saillies - Berker K.5
Prises - Berker K.5
Commande d'éclairage - Berker K.5
Variateurs - Berker K.5
Détecteurs de mouvement - Berker K.5
Commande de stores - Berker K.5
Commande HVAC - Berker K.5
Technologies de la communication - Berker K.5
Application hôtelière - Berker K.5
Interrupteurs et boutons-poussoirs - Berker K.5
Produits complémentaires - Berker K.5
Berker R.1
Plaques de recouvrement - Berker R.1
Prises - Berker R.1
Commande d'éclairage - Berker R.1
Variateurs - Berker R.1
Détecteurs de mouvement - Berker R.1
Commande de stores - Berker R.1
Commande HVAC - Berker R.1
Technologies de la communication - Berker R.1
Interrupteurs et boutons-poussoirs - Berker R.1
Produits complémentaires - Berker R.1
Berker R.3
Plaques de recouvrement - Berker R.3
Prises - Berker R.3
Commande d'éclairage - Berker R.3
Variateurs - Berker R.3
Détecteurs de mouvement - Berker R.3
Commande de stores - Berker R.3
Commande HVAC - Berker R.3
Technologies de la communication - Berker R.3
Interrupteurs et boutons-poussoirs - Berker R.3
Produits complémentaires - Berker R.3
Berker Serie 1930
Plaques de recouvrement et boîtiers saillies - Berker Serie 1930
Prises - Berker Serie 1930
Commande d'éclairage - Berker Serie 1930
Variateurs - Berker Serie 1930
Détecteurs de mouvement - Berker Serie 1930
Commande de stores - Berker Serie 1930
Technologie de communication - Berker Serie 1930
Produits complémentaires - Berker Serie 1930
Berker Serie Glas
Plaques de recouvrement - Berker Serie Glas
Prises - Berker Serie Glas
Commande d'eclairage - Berker Serie Glas
Variateurs - Berker Serie Glas
Commande de stores - Berker Serie Glas
Technologie de communication - Berker Serie Glas
Produits complémentaires - Berker Serie Glas
Berker Serie R.classic
Plaques de recouvrement - Berker Serie R.Classic
Prises - Berker R.classic
Commande de l'éclairage - Berker Serie R.Classic
Variateurs - Serie Berker R.classic
Détecteurs de mouvement - Berker Serie R.Classic
Commande de stores - Berker Serie R.classic
Technologie de communication - Berker Serie R.Classic
Produits complémentaires - Berker Serie R.Classic
Berker TS
Plaques de recouvrement et boutons-poussoirs - Berker TS
Produits complémentaires - Berker TS
Accessoires
Accessoires pour systèmes de connexion WA
Appareillage étanche cubyko
Appareillage cubyko
gallery
gallery - mécanismes
gallery - enjoliveurs
gallery - plaques de recouvrement
gallery - supports et boîtiers saillies
gallery - appareillage
gallery - accessoires
gallery - antibactérien
Détecteurs de fumée/chaleur
Détecteur de fumée et de chaleur
Détecteur de fumée stand alone
Détecteurs de fumée radio fréquence
Système de gestion de bâtiment KNX
Produits système
Alimentations
Interfaces
Actionneurs
Actionneur de commutation
Variateurs
Commande d'éclairage
Commande de volet roulant/store
Commande de chauffage
Visualisation
Visualisation Domovea
Radiofréquence
Radio KNX/quicklink
EnOcean
Visualisation Coviva
Capteurs
Modules d'entrées
Capteurs à bouton-poussoir B.IQ
Capteurs tactiles R.1/R.3
Modules d'entrées extérieurs
Thermostats
Détecteurs de mouvement et de présence
Station météorologique
Entrées binaires
Interrupteurs horaires
Mesure de l'énergie
Accessoires pour l'automatisation du bâtiment
Accessoires pour l'automatisation du bâtiment
Détecteurs de mouvement et de présence
Détecteurs intérieurs et extérieurs
Détecteurs muraux (intérieurs et extérieurs)
Détecteurs plafond
Accessoires pour détecteurs de présence et de mouvement
Accessoires de montage
Commandes à distance
Solutions
Nouvelle action promotionnelle !!
Découvrez les kits composés des goulottes JK et les kits composés du coffret vega + appareillage.
Plus d'infos
Solutions
Projets tertiaires jusqu’à 4000 A
Nouvelle action promotionnelle !!
Découvrez les kits composés des goulottes JK et les kits composés du coffret vega + appareillage.
Plus d'infos
Solutions par application
Distribution d'énergie
Gestion de l'énergie
Goulotte
Automatismes du bâtiment
Interrupteurs et prises
Maisons connectées
Nouvelle action promotionnelle !!
Découvrez les kits composés des goulottes JK et les kits composés du coffret vega + appareillage.
Plus d'infos
Solutions pour votre projet
Maison individuelle
Bureau
Hôtel
Commerce
Multi-résidentiel
Nouvelle action promotionnelle !!
Découvrez les kits composés des goulottes JK et les kits composés du coffret vega + appareillage.
Plus d'infos
Solutions pour votre activité
Installateur
Consultant
Architecte
Tableautier
Intégrateur système
Particulier
Nouvelle action promotionnelle !!
Découvrez les kits composés des goulottes JK et les kits composés du coffret vega + appareillage.
Plus d'infos
Projets références
Armoires de trottoir Vermeulen
Domaine de Ronchinne
Safti DIY
Ferme Bon Air
Boekentoren Gand
Wago, Zaventem
Villa Westling
Ferme rénovée
Metochi Lodge
Hôtel Hobo, Stockholm
Bureaux Hager, Groot-Bijgaarden
Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
Laboratory, Bern
Ecole Svartedals, Gothenburg
Nouvelle action promotionnelle !!
Découvrez les kits composés des goulottes JK et les kits composés du coffret vega + appareillage.
Plus d'infos
Voir tout
Outils
Chiffrage des tableaux
Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
hagercad6
Outils
Hager Ready
Chiffrage des tableaux
Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
hagercad6
Logiciel Hagercad
Chiffrage des tableaux
Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
hagercad6
Configurateur colonnes, boîtes de sol et blocs multiprises
Chiffrage des tableaux
Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
hagercad6
Voir tout
Connaissances
Partager nos connaissances avec vous
Découvrez toutes nos ressources pour trouver la bonne solution pour votre projet !
En savoir plus
Connaissances
Documentation
Partager nos connaissances avec vous
Découvrez toutes nos ressources pour trouver la bonne solution pour votre projet !
En savoir plus
Informations techniques codeQR
Partager nos connaissances avec vous
Découvrez toutes nos ressources pour trouver la bonne solution pour votre projet !
En savoir plus
Voir tout
Support
Formations pour installateurs électriques
Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
Offre de formations
Support
Bornes communicantes
Formations pour installateurs électriques
Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
Offre de formations
FYWY partenariat
Formations pour installateurs électriques
Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
Offre de formations
FAQ
Application Hager Ready
Bornes de charge witty
Questions générales
Formations pour installateurs électriques
Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
Offre de formations
Tutoriels
Appareillage de tête
gallery
hagercad
Hager Mood
quadro
quicklink
Bornes de recharge witty
Formations pour installateurs électriques
Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
Offre de formations
Roadshow - informations générales
Formations pour installateurs électriques
Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
Offre de formations
Roadshow Rexel
Formations pour installateurs électriques
Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
Offre de formations
Roadshow Cebeo
Formations pour installateurs électriques
Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
Offre de formations
Roadshow Gibed
Formations pour installateurs électriques
Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
Offre de formations
Roadshow autres grossistes
Formations pour installateurs électriques
Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
Offre de formations
Voir tout
A propos
Façonner ensemble le monde électrique de demain
Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
En savoir plus
A propos
Développement durable
Façonner ensemble le monde électrique de demain
Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
En savoir plus
Trouver un point de vente Hager
Façonner ensemble le monde électrique de demain
Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
En savoir plus
Nous contacter
Façonner ensemble le monde électrique de demain
Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
En savoir plus
Inscription à la newsletter
Façonner ensemble le monde électrique de demain
Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
En savoir plus
Voir tout
Home
/
Support
/
Tutoriels
/
Appareillage de tête
/
Appareillage de tête H3+
Cliquez sur la vidéo en haut à droite pour consulter plus de vidéos
You need to enable analytical cookies to view this video.
Open cookie settings