Hagercad 6 s'est amélioré !
De 5, il est passé à 6 !
Pour ceux d'entre vous qui découvrent Hagercad, il s'agit d'un logiciel de conception d'armoires électriques qui simplifie le chiffrage et la documentation des installations électriques. Conçu pour les projets multi-résidentiels et commerciaux, il peut être utilisé pour concevoir des installations jusqu'à 1600A.
Inscrivez-vous à notre formation Hagercad !
Les 3 versions
Plus de fonctionnalités, un look moderne
- Hagercad est et reste simple à utiliser
- Créez votre tableau de distribution complet en fonction des besoins de votre client
- Visualisez un tableau de distribution dessiné en trois dimensions afin de voir facilement, par exemple, combien d'espace il y a derrière un certain composant
- Trois façons de faire un calcul : via une liste de produits, un schéma électrique ou une vue du tableau de distribution
- Gérez la nomenclature, gagnez du temps et passez facilement d'un projet à l'autre
- Un aperçu clair des coûts de matériaux et de production afin que vous disposiez d'une bonne base pour déterminer votre prix de vente
- Générez automatiquement un devis soigné pour votre client, comprenant des spécifications, des dessins, des schémas linéaires et d'autres informations.
- Utiliser Hagercad pour faire un calcul thermique selon la norme CEI 60890
- Compatible avec Windows 10 et 11 - mises à jour automatiques rapides et faciles
- Créez des devis par pièce jointe, liste ou même emplacement
-
Configuration minimaleConfiguration recommandée
-
Système opérateurWindows 10 ou 11Windows 10 ou 11
-
Taille de l'écran15 pouces24 pouces
-
Résolution de l'écran1280 x 8001920 x 1200
-
ProcesseurIntel ® Core ™ i7 7. GenerationIntel ® Core ™ i7 10. Generation ou plus
-
Nombre de coeurs / threads4 coeurs / 8 threads8 coeurs / 16 threads
-
RAM16 GB32 GB
-
Carte graphique3D - 1 GB3D - 4 GB
-
Capacité du disque dur4 GB8 GB
-
Connexion internetnécessaire pour installation et mises à journécessaire pour installation et mises à jour