Rahmen 3fach Serie R.Classic Edelstahl/polarweiß 10132014
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Raumtemperaturregler 8 Produkte verfügbar
-
Einsatz - Schalter 7 Produkte verfügbar
-
Einsatz - Taster 4 Produkte verfügbar
-
Dimmer 7 Produkte verfügbar
-
Steckdose 13 Produkte verfügbar
-
Mehr sehen 72 weitere Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
FarbeEdelstahl
-
RAL Nummer9022
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffMetall, Edelstahl
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Anzahl der Einsätze3
-
Anzahl Module3
-
Schutzart IPIP20
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
MontageartKlemmbefestigung, Für senkrechte und waagerechte Montage
-
SerieSerie R.classic
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 10132014
-
Produktanhang
Berker Reinigungs- und Pflegehinweise
Produktanhang de-DE 2007-09-17
PDF91,26 kB -
Bestellhilfe
Schalterprogramme Designübersicht
November 2023 (23DE0183)
PDF17,03 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
53_01_08_2021
Konformitätserklärung International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Ausschreibungstext
Abdeckrahmen mit Kunststoffunterlage für senkrechte und waagerechte Montage zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Material: Edelstahl, halogenfrei.
Serie: Serie R.classic
Farbe: Edelstahl
RAL Nummer: 9022
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Metall
Edelstahl
Abmessungen: 81.20 x 223.20 mm
Schutzart IP: IP20
Stoßfestigkeit IK: IK07
Halogenfrei: Ja
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 10132014
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.