Energieverteilung für hochmoderne Produktionsanlage
Auf dem über 20’000 m2 grossen Grundstück wurden neben Produktions- und Büroflächen auch ein zeitgemässes Hochregallager sowie ein modernes Versuchs- und Kundenapplikationslabor integriert.
Gema Switzerland GmbH ist ein international führender Anbieter in der elektrostatischen Pulverbeschichtung. Von der einfachen Handbeschichtung bis zur vollautomatischen Pulverbeschichtung bietet das Schweizer Unternehmen innovative Lösungen, die die Anforderungen und Bedürfnisse von Kunden in aller Welt und in verschiedensten Branchen erfüllen.
Energieverteilung
von Hager
Für eine sichere Energieverteilung im Gebäude sorgt das Energieverteilsystem unimes H. Alle Verteilersysteme sind bauartgeprüft und speziell auf die Bedürfnisse von Schaltanlagenherstellern zugeschnitten. Sie verbinden Energieverfügbarkeit, Flexibilität und Effizienz mit einem Höchstmass an Personensicherheit und Anlagenschutz.
Das variable Bauteilsystem weber.vertigroup mit NH-Sicherungs-Lastschaltleisten, Lasttrennleisten und Sammelschienenträgern ermöglichte eine zeitsparende Montage auf den Sammelschienen.

unibar Stromschienensystem
Die Energieverteilung muss nicht nur flexibel und preiswert, sondern auch platzsparend, sicher und langlebig sein. Genau das bietet das Schienenverteilersystem unibar H für 800 A bis 4000 A. Es liess sich schneller verlegen als jede Kabeltrasse und benötigte auch noch deutlich weniger Platz.
In Kombination mit unibar M für 160 A bis 1000 A wurde die ideale Lösung für eine flexible, dezentrale und jederzeit nachrüstbare Energieverteilung gefunden. Auch bei engen Platzverhältnissen für die Leitungsführung empfiehlt sich unibar M als Lösung: Das Stromschienensystem ist äusserst kompakt, und mit seinen geraden Schienenelementen und Formteilen lässt sich jeder Winkel des Gebäudes flexibel erschliessen.

Die modularen Schutzgeräte wurden auf das neue Stecksockelsystem uniway montiert. Dies ermöglicht künftige Erweiterungen und Anpassungen bei laufendem Betrieb und ohne persönliche Schutzausrüstung. Ein separates Geräteportfolio ist nicht erforderlich. Mit den Adaptern lassen sich fast alle Komponenten im System integrieren, die auf einer Hutschiene Platz finden.

In den zahlreichen Büro- und Besprechungsräumen mit unterschiedlichen Bodenbelägen kommen die Bodenkanäle BKG zum Einsatz. Das tehalit-System für trocken gepflegte Böden ermöglichte eine Planung ohne Bedenken wegen zu wenig Platz. Die Flexibilität und das breite Angebot an Abmessungen sind einzigartig im Markt. Ergänzt wurden die Bodenkanäle durch nivellierbare Bodenkassetten. So konnten Energie-, Daten- und Kommunikationsanschlüsse dort zur Verfügung gestellt werden, wo sie benötigt wurden. Ergänzt durch die einfach montierbaren und unbegrenzt erweiterbaren Brüstungskanäle konnten alle Kabel sauber geführt und Geräte einfach eingebaut werden.

Eingesetzte Hager-Produkte
Projekt und Beteiligte
Bauherrschaft: Gema Switzerland GmbH, St. Gallen
GU/TU: HRS Real Estate AG, St. Gallen
Architekt: Thomas Mauchle Architekt GmbH, Abtwil
Elektroplanung: Amstein + Walthert AG, Zürich
Schaltanlagen: eLife Schaltanlagen AG, Urdorf
Installation: A. Lehmann Elektro AG, Gossau