unibar H – The rise of Power 800 A bis 4000 A
Eine Lösung mit vier Hauptvorteilen
unibar H – Schienenverteilersystem
Komponenten, die das System perfekt ergänzen.
Beim Schienenverteilersystem unibar H werden perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten miteinander kombiniert. Alle Komponenten sind speziell auf die Anforderungen des Kunden zugeschnitten. So vereint unibar H die Vorteile eines effizienten modularen Systems mit den Vorteilen eines massgeschneiderten Systems. Für den Kunden bedeutet das, dass die beste Lösung für sein Bauprojekt perfekt auf die architektonischen Bedingungen abgestimmt ist.
Alle Ihre Anforderungen werden durch ein System erfüllt.
sind bereits sehr hoch, und wenn wir in die Zukunft
schauen, werden sie noch weiter zunehmen. Für die
Verantwortlichen – wie Planer und Installateure –
wird daher die Zuverlässigkeit einer Lösung immer
wichtiger. Und als Hersteller sind wir uns unserer
Verantwortung sehr bewusst. Wir sind für unsere
Kunden da, indem wir anspruchsvolle Lösungen
anbieten, die ihre Anforderungen vollständig erfüllen,
und treiben gleichzeitig den Fortschritt voran, indem
wir heute schon an morgen denken.

Effiziente Planung und Montage: Warum unibar H den Unterschied macht.

Schauen Sie sich die Funktionen und Vorteile im Video an.
01:25
Modular und flexibel: unibar M
unibar M ist die ideale Lösung für eine flexible und jederzeit nachrüstbare Verteilung der Energie für 160A bis 1000A – sogar im laufenden Betrieb. Auch bei engen Platzverhältnissen der Leitungsführung empfiehlt sich unibar M: Das Stromschienensystem ist äusserst kompakt, einfach zu montieren und mit seinen geraden Schienenelementen und Formteilen lässt sich jeder Gebäudewinkel flexibel erschliessen.

Weitere Dokumente
- pdf2.26 MB
- pdf576.34 KB