Effi­zi­enter Ener­gie­trans­port für 160 A bis 1000 A

Die Strom­schiene unibar M zeichnet sich durch ein Preis-Leis­tungs-Verhältnis aus, das im Markt unüber­troffen ist. Sie lässt sich schneller verlegen als jede Kabel­trasse – und benö­tigt auch noch deut­lich weniger Platz.
Diagramm der Verlegerouten von Kabeltrassen mit vertikaler, horizontaler und Wanddurchführung Installationen für elektrische Verteilungssysteme


Perfek­tio­niert für die flexible Ener­gie­ver­tei­lung

unibar M ist die ideale Lösung für eine flexible, dezen­trale und jeder­zeit nach­rüst­bare Vertei­lung der Energie – sogar während des laufenden Betriebs. Auch bei engen Platz­ver­hält­nissen der Leitungs­füh­rung empfiehlt sich unibar M als die perfekte Lösung: Das Strom­schie­nen­system ist äusserst kompakt, und mit seinen geraden Schie­nen­ele­menten und Form­teilen lässt sich jeder Gebäu­de­winkel flexibel erschliessen

Ausge­zeichnet mit hoher Sicher­heit

Die umfas­sende Palette an Abgangs­kästen gewähr­leistet die passende Absi­che­rung aller ange­schlos­senen Verbrau­cher. Die mini­male Brand­last und die hohe Schutzart machen unibar M zur beson­ders sicheren Strom­schiene. Sie lässt sich auch perfekt in die unibar-H-Lösung von Hager für 800 A bis 4000 A inte­grieren.

Modu­larer Aufbau – und Ausfüh­rungen nach Mass

unibar M ist ein modu­lares System: Es lässt sich flexibel und einfach erwei­tern und ist gerüstet für alle Heraus­for­de­rungen, die sich bei Planungen und beim Bau ergeben können. Zudem garan­tiert Hager pass­ge­naue Liefe­rungen und fertigt neben Stan­dard­grössen auch Ausfüh­rungen nach Mass für Sie an.



Die Fakten

  • Baugrössen: 160–400 A, 630–1000 A
  • Stan­dard­längen: 1,25 m / 2,25 m / 3,25 m
  • Wahl­längen: 0,5 m bis 3,24 m
  • Breite Palette an geprüften Abgangs­kästen
  • Stan­dar­di­sierte Abgangs­kästen
  • Eckver­bin­dungen
  • Steck­ver­bin­dungen
  • Bauart­nach­weis
  • IP55

 

unibar M

Auf einen Blick

  • Flexible, dezen­trale Ener­gie­ver­tei­lung
  • Schnelle Montage im Steck­system
  • Geringer Platz­be­darf
  • Einfache Um- und Nach­rüs­tung
  • Sicher­heit mit Bauart­nach­weis
  • Geringe Brand­last

 

unibar M


Die Vorteile im Über­blick

Konsis­tenz

  • Simple Planung von modernen Netz­werken mit 3P+N+PE
  • Inklu­sive zerti­fi­zierter Brand­schutz­lö­sungen

Flexi­bi­lität

  • Vorrüsten der Tief­ga­rage möglich
  • Flexible Anpas­sung an alle räum­li­chen Gege­ben­heiten
  • Einfache Erwei­ter­bar­keit auch während des laufenden Betriebs
  • Geringer Platz­be­darf
  • Ideal als Erwei­te­rung zu unibar H (800 A–4000 A) inkl. Ener­gie­ver­tei­lungen Unimes H

Sicher­heit

  • Strahl­was­ser­schutz
  • Dehnungs­aus­gleich in den Stoss­stellen
  • Schnel­lere und einfa­chere Fehler­suche und Abnahme als mit Kabel­trasse
  • Gesi­cherte Kurz­schluss- festig­keit ab Werk


Kontak­tieren Sie uns für weitere Infor­ma­tionen und lassen Sie sich von unseren Spezia­listen beraten