Die vielseitige, modulare
Geräteeinbaudose
Passend zu den beliebten Hager Brüstungskanälen finden Sie im vielseitigen Sortiment nun auch flexibel einsetzbare Geräteeinbaudosen, neue Steckdosenmodelle und flache Modularblenden. Funktionalität, Design, Farbe und Haptik ergeben ein stimmiges Gesamtbild.
Einfache Montage
dank innovativer Installationstechnik
Die Einbaudosen von Hager werden schnell und einfach verdrahtet – dabei ist für die Kanäle mit 80-mm-Oberteil nur noch eine frontrastende Dose erforderlich. Steckdosen und Schalter werden bequem eingeschnappt und die hochkompatiblen Modularblenden sind flexibel anreihbar.
Neue, einheitliche Rahmenblenden
Die neuen Rahmenblenden punkten durch ihre flache Bauweise und die flexible Installation in Reihe. Die Blenden können individuell beschriftet werden und sind in Verkehrsweiss, Schwarz und Lichtgrau erhältlich – dadurch harmonieren sie optisch mit dem beliebten kallysto Programm.

Saubere Optik dank Beschriftungsfeld
Die Hager Rahmenblenden sind jeweils mit einem praktischen Beschriftungsfeld ausgestattet, wodurch die Geräte ihrer jeweiligen Gruppe einfach zugeordnet werden können. Die Beschriftung ist auch bei entfernter Blende sichtbar, kann jederzeit verändert werden und wird den modernen Ansprüchen an die Kanalbauweise in jeder Hinsicht gerecht.

Einfache Bestellung dank einheitlicher Geräteeinbaudose

Übersichtliches
Blenden-Sortiment
Einbau-Steckdose
mit Anschlusskabel
Leitungsführungs-
systeme
Eine funktionierende Leitungsführung ist die gebäudetechnische Grundlage für die zuverlässige Energie- und Datenversorgung. Die modernen Infrastruktur-Lösungen von Hager können vielseitig in Wand, Boden und Decke verlegt werden – dadurch profitieren Sie von maximaler Flexibilität, weitreichenden Gestaltungsmöglichkeiten und höchster Zukunftssicherheit.