Le boîtier de montage
d’appareils polyvalent et modulaire
Pour les canaux d’allège appréciés de Hager, le vaste assortiment vous offre maintenant aussi des boîtiers de montage d’appareils modulaires, des nouveaux modèles de prises et des caches modulaires plats. Fonctionnalité, design, couleur et haptique forment un concept harmonieux et cohérent.
Montage simple
grâce à une technique d’installation innovante
Les boîtiers de montage de Hager sont câblés rapidement et facilement – un seul boîtier à encliquetage frontal est nécessaire pour les canaux avec couvercle de 80 mm. Les prises et les interrupteurs sont facilement encliquetés et les caches modulaires parfaitement compatibles peuvent être juxtaposés de manière flexible.
Nouveaux caches uniformes
Les nouveaux caches séduisent par leur conception plate et leur installation flexible en série. Les caches peuvent être étiquetés individuellement et sont disponibles en blanc trafic, noir et gris clair – ils s’harmonisent ainsi esthétiquement avec la gamme populaire kallysto.

Une esthétique propre grâce au porte-étiquette
Les caches Hager sont tous équipés d’un porte-étiquette pratique, permettant ainsi d’affecter facilement les appareils à leur groupe respectif. L’étiquetage est visible même lorsque le cache est retiré ; il peut être modifié à tout moment et répond en tout point aux exigences modernes de la construction de goulottes.

Commande simple grâce à un boîtier de montage
d’appareils uniforme

Assortiment clair de caches
Prise à encastrer avec câble de raccordement
Systèmes de cheminement de câbles

Plus d’informations sur le cheminement de câbles deHager
-
pdf12,92 MB
Les systèmes de canaux d’allège pour toutes les situations.
17DE0300 - pdf3,7 MB