Voller Perspektiven: Berufsschule Aarau
Die neue Verteilanlage der Berufsschule Aarau (bsa) bietet weit mehr als 1’250 A Leistung. Die gesamte Bandbreite der Hager-Komponenten kommt zum Einsatz. Damit ist sie für die rund 240 angehenden Elektrofachleute ein Unterrichtsobjekt der besonderen Art.
Der Verteilerraum im Untergeschoss der Berufsschule Aarau ist auch ein Showroom: An den rund 20 weber.mes-Schränken und weber.unimes-H-Verteilsystemen von Hager geben Glastüren den Blick frei auf unterschiedliche Sicherungseinbauelemente, Zähler und Schaltgeräte. LED-Lampen leuchten die Felder aus und setzen die Komponenten samt der Verdrahtung geschickt in Szene. Ein bisschen Showeffekt darf sein: Die Anlage versorgt nicht nur die gesamte Schule mit Strom, hier erhalten auszubildende Elektroinstallateure und Elektroplaner auch Anschauungsunterricht aus ihrem Fachgebiet.
"Wir gehen mit der Zeit und setzen auf kontinuierliche Weiterentwicklung der Infrastruktur und der eingesetzten Technik."
Eingesetzte Hager-Produkte
Projekt und Beteiligte
Baujahr : 2012
Bauherrschaft : Berufsschule Aarau, Aarau
Planungsunternehmen : HEFTI. HESS. MARTIGNONI., Aarau AG
Elektroinstallateur : ETAVIS AG, Baden
Schaltanlagen : Jaisli-Xamax, Dietikon