weber.vertigroup
NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr.00 NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr.00
Die NH-Sicherungslastschaltleisten Gr. 00 sind einfach zu schalten. Auch das Entriegeln der Sicherungseinsätze geht leicht von der Hand. Die geringe Einbautiefe und die Anschlussraumabdeckung sind inklusive.
NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr.1-3 NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr.1-3
Die NH-Sicherungslastschaltleisten Gr. 1–3 montieren Sie schnell und einfach auf die Sammelschienen. Mit der Standard-Anschlussraumabdeckung werden Kabelschuhe bis 300 mm² einwandfrei abgedeckt.
Lasttrennleisten Lasttrennleisten
NH-Lasttrennleisten 1000 A und 2000 A. Anschlussschrauben mit aufgerolltem Federelement. Abgangsanschlüsse sind durch den Anwender nach oben oder unten wählbar. Schaltdeckel mit montierten Trennmesser.
NH-Sicherungs-Lastschaltleisten 910 A und 1820 A NH-Sicherungs-Lastschaltleisten 910 A und 1820 A
Die neuen NH-Sicherungslastschaltleisten 910 A und 1820 A sind mit den Abmessungen der NH-Standardleisten Gr. 1–3 identisch. Neu und verbessert ist der Bereich der Einspeiseleiste am Abgang des Trafos.
Sammelschienenträger für weber.vertigroup Sammelschienenträger für weber.vertigroup
Sammelschienenträger, Sammelschienen Endabdeckung, C-Kupferprofil, Verschiebeschutz, rostfreies Anschlusselement und vieles mehr.
Installationsplattform Installationsplattform
Die Installationsplattform ist die Lösung, um in Kabelverteilkabinen und in Abgangsschränken zusätzliche Komponenten unterzubringen – zur Nachrüstung bestehender Verteiler oder zum zukunftssicheren Bau von Neuanlagen.