

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
basico: Druckschalter S1(3+3) mit Front für Kombination Weiss
basico: Druckschalter S1(3+3) mit Front für Kombination Schwarz
basico: Leuchtschalter S1(3+3) / (2xLED gelb) mit Front für Kombination Weiss
basico: Leuchtschalter S1(3+3) / (2xLED gelb) mit Front für Kombination Schwarz
basico: S1(3+3): Leuchtschalter + Druckschalter mit Front für Kombination Weiss
basico: S1(3+3): Leuchtschalter + Schalter mit Front für Kombination Schwarz
basico: Druckschalter S3 mit Front für Kombination Weiss
basico: Druckschalter S3 mit Front für Kombination Schwarz
basico: Leuchtschalter S3 mit Front für Kombination Weiss
basico: Leuchtschalter S3 mit Front für Kombination Schwarz
basico: Druckschalter S6 mit Front für Kombination Weiss
basico: Druckschalter S6 mit Front für Kombination Schwarz
basico: Druckschalter S6 mit Front für Kombination Weiss
basico: Druckschalter S6 mit Front für Kombination Schwarz
basico: Druckschalter S3 und Druck-Impulstaster mit Front für Kombination Weiss
basico: Schalter S3 und Druck-Impulstaster mit Front für Kombination Schwarz
basico: Druckschalter S3 und Druck-Impulstaster mit Front für Kombination Weiss
basico: Schalter S3 und Druck-Impulstaster mit Front für Kombination Schwarz
basico: Druckschalter S3 und Leuchttaster A-R mit Front für Kombination Weiss
basico: Druckschalter S3 und Leuchttaster A-R mit Front für Kombination Schwarz
Einsatz: Universal Drehdimmer für LED
Einsatz: Drehdimmer Nebenstelle
basico: Drehdimmer Phasenabschnitt 20-500W mit Front für Kombination Weiss
basico: Drehdimmer Phasenabschnitt 20-500W mit Front für Kombination Schwarz
basico: DrehDim. Ph.-Anschn. R/L-250W/LED-85W mit Front für Kombination Weiss
basico: DrehDim. Ph.-Anschn. R/L-250W/LED-85W mit Front für Kombination Schwarz
basico: DrehDim. Phasenanschnitt -600W / -500VA mit Front für Kombination Weiss
basico: DrehDim. Phasenanschnitt -600W /-500VA mit Front für Kombination Schwarz
basico: Potentiometer 1-10V / 20…315 W mit Front für Kombination Weiss
basico: Potentiometer 1-10V / 20…315 W mit Front für Kombination Schwarz
basico: Drehdimmer DALI mit Netzgerät mit Front für Kombination Weiss
basico: Drehdimmer DALI mit Netzgerät mit Front für Kombination Schwarz
basico: DrehDim.Ph.-An-/Abschn.20-400W/LED 3-90W mit Front für Kombination Weiss
basico: DrehDim.Ph.-An-/Abschn.20-400W/LED 3-90W mit Front für Kombinat. Schwarz
basico: Drehdimmer Nebenstelle mit Front für Kombination Weiss
basico: Drehdimmer Nebenstelle mit Front für Kombination Schwarz
basico: Druck-Impulstaster mit Front für Kombination Weiss
basico: Druck-Impulstaster mit Front für Kombination Schwarz
basico: Leucht-Impulstaster mit Front für Kombination Weiss
basico: Leucht-Impulstaster mit Front für Kombination Schwarz
basico: 2x Druck-Impulstaster mit Front für Kombination Weiss
basico: 2x Druck-Impulstaster mit Front für Kombination Schwarz
basico: 2x Leucht-Impulstaster A-R mit Front für Kombination Weiss
basico: 2x Leucht-Impulstaster A-R mit Front für Kombination Schwarz
basico: Drucktaster und Leuchttaster mit Front für Kombination Weiss
basico: Drucktaster und Leuchttaster mit Front für Kombination Schwarz
basico: Schwenktaster Schliesser/1p/ 0<-1 /0+30° mit Front für Kombination Weiss
basico: Schwenktaster Schliesser/1p/0<-1/0+30° mit Front für Kombination Schwarz
basico: Schwenktaster Schliesser/2-polig/ 0<-1 / mit Front für Kombination Weiss
basico: Schwenktaster Schliesser/2-polig/0<-1 /mit Front für Kombination Schwarz
basico: Schwenktaster A-R/1-polig/ 2->0<-1 / mit Front für Kombination Weiss
basico: Schwenktaster A-R/1-polig/ 2->0<-1 / mit Front für Kombination Schwarz
basico: Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen, mit Front für Kombination Weiss
basico: Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen, mit Front für Kombination Schwarz
basico: Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen, mit Front für Kombination Orange
basico: Stdo Typ 13 mit Statusanzeige (LED grün) mit Front für Kombination Weiss
basico: Stdo Typ 13 mit Statusanzeige mit Front für Kombination Schwarz
basico: Stdo Typ 13 mit Statusanzeige mit Front für Kombination Orange
basico: Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen, mit Front für Kombination Weiss
basico: Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen, mit Front für Kombination Schwarz
basico: Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen, mit Front für Kombination Orange
basico: Steckdose Typ 23 mit Schraubklemmen, mit Front für Kombination Weiss
basico: Steckdose Typ 23 mit Schraubklemmen, mit Front für Kombination Schwarz
basico: Steckdose Typ 23 mit Schraubklemmen, mit Front für Kombination Orange
basico: Typ 23 mit Statusanzeige/Steckklemmen, mit Front für Kombination Weiss
basico: Typ 23 mit Statusanzeige/Steckklemmen, mit Front für Kombination Schwarz
basico: Typ 23 mit Statusanzeige/Steckklemmen, mit Front für Kombination Orange
basico: Steckdose Typ 15 mit Schraubklemmen, mit Front für Kombination Weiss
basico: Steckdose Typ 15 mit Schraubklemmen, mit Front für Kombination Schwarz
basico: Steckdose Typ 15 mit Steckklemmen, mit Front für Kombination Weiss
basico: Steckdose Typ 15 mit Steckklemmen, mit Front für Kombination Schwarz
basico: Steckdose Typ 15 mit Steckklemmen, mit Front für Kombination Orange
Einsatz
Einsatz
Einsatz
Einsatz
Einsatz
Einsatz
Einsatz mit KNX-Buskoppler: Bewegungsmelder 1.1m
Einsatz mit Befestigungsplatte: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W
Einsatz mit Befestigungsplatte: Beweg.-Melder Nebenstelle Minuterie oder 3-Draht
basico: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W mit Front für Kombination Weiss
basico: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W mit Front für Kombination Schwarz
basico: Bewegungsmelder Nebenstelle Minuterie od. 3-Draht + Front Kombin. Weiss
basico: Bewegungsmelder Nebenstelle Minuterie mit Front für Kombination Schwarz
basico Front für: DoppelSchalter/-taster Frontscheibe und Knöpfe Weiss
basico Front für: DoppelSchalter/-taster Frontscheibe und Knöpfe Schwarz
basico Front für: Doppel-Leuchtschalter/-taster Frontscheibe und Knöpfe Weiss
basico Front für: Doppel-Leuchtschalter/-taster Frontscheibe und Knöpfe Schwarz
basico Front für: DoppelSchalter/-taster Frontscheibe und Knöpfe Weiss
basico Front für: Leuchtschalter + Druckschalter Frontscheibe und Knöpfe Schwarz
basico Front für: Druckschalter/-taster Frontscheibe und Knopf Weiss
basico Front für: Druckschalter S3 Frontscheibe und Knöpfe Schwarz
basico Front für: Leuchtschalter/-taster Frontscheibe und Knopf Weiss
basico Front für: Leuchtschalter S3 Frontscheibe und Knöpfe Schwarz
basico Front für: Drehschalter S0/1-polig/0-1-0-1 /Frontscheibe und Knopf Weiss
basico Front für: Drehschalter S0/1-polig/ 0-1-0-1 / Schwarz
basico Front für: Drehschalter S1/1p/0-1-2-1&2/Frontscheibe und Knopf Weiss
basico Front komplett für: Drehschalter S1/1-polig/ 0-1-2-1&2 / Schwarz
basico Front für: Drehschalter S1/1-polig/ 0-1-2-1&2 / Schwarz
basico Front für: Drehschalter S2/1-polig/0-1-0-2 /Frontscheibe und Knopf Weiss
basico Front für: Drehschalter S2/1p/0-1-0-2/Frontscheibe und Knopf Schwarz
basico Front für: Drehschalter S3/1-polig/1-2-1-2 /Frontscheibe und Knopf Weiss
basico Front für: Drehschalter S3/1p/1-2-1-2/Frontscheibe und Knopf Schwarz
basico Front für: Schwenktaster Schliesser/1p/0<-1/ Frontscheibe und Knopf Weiss
basico: Doppel-Storentaster / 250VAC mit Front für Kombination Weiss
basico: Doppel-Storentaster / 250VAC mit Front für Kombination Schwarz
Zubehör: LED-Kompensationsmodul 230V AC
Zubehör: Piktogramm 60x60mm für LED-Signalleuchte Neutral
Zubehör: Piktogramm 60x60mm für LED-Signalleuchte Schwarz / Treppen-Symbol Weiss
Zubehör: Piktogramm 60x60mm für LED-Signalleuchte Schwarz / Lift-Symbol Weiss
Zubehör: Piktogramm 60x60mm für LED-Signalleuchte Schwarz / WC-Symbol Weiss
Zubehör: Piktogramm 60x60mm für LED-Signalleuchte Saal (besetzt-frei)
Zubehör: Piktogramm 60x60mm für LED-Signalleuchte Hotelzimmer (nicht stören)
Zubehör Gr.2x1: Befestigungsplatte vertikal mit 2x2-Punkt-Befestigung
Zubehör Gr.1x2: Befestigungsplatte horizontal mit 2x2-Punkt-Befestigung
Zubehör Gr.2x1: Befestigungsplatte vertikal mit 1x2- und 1x3-Punkt-Befestigung
Zubehör Gr.1x2: Befestigungsplatte horizontal mit 1x2- und 1x3-Punkt-Befestigung
Zubehör Gr.2x1: Befestigungsplatte vertikal mit 2x3-Punkt-Befestigung
Zubehör Gr.1x2: Befestigungsplatte horizontal mit 2x3-Punkt-Befestigung
Zubehör Gr.1x2: Befestigungsplatte horizontal mit 1x3-& 1x2-Punkt-Befestigung
basico Zubehör Frontrahmen 86x86mm Ausschnitt 58x58mm / Weiss
basico Zubehör Frontrahmen 86x86mm Ausschnitt 58x58mm / Schwarz
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com