UP-Potentiometer basico 1…10V Bauart A weiss WH11400200A
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie einen Wiederverkäufer
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Folgeprodukte:
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Elektrisches Zubehör/Ersatzteile für Leuchten 1 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 33 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
FarbeWeiss
-
RAL Nummer9010
-
WerkstoffDuroplast
-
Einbautiefe21 mm
-
Höhe59 mm
-
Breite59 mm
-
Tiefe54 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH11400200A
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WH11400200A
basico: Potentiometer 1-10V / 20…315 W mit Front für Kombination Weiss
PDF